Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Möjligheten

Just nu söker vi en Provare till Högeffektlaboratorium. Som Provare, arbetar du i en avancerad test- och produktionsmiljö där du assisterar och samarbetar med en provledare/provingenjör att utföra högeffektprov. I uppgifterna ingår förberedelse och genomförande av omkopplingar, utförande av mätningar enligt provledarens instruktioner, utför mätningar före och efter provning och säkerställer att testutrustningen fungerar korrekt. Du arbetar även aktivt med dokumentation och säkerhetsrutiner. Rollen innebär dessutom visst underhållsarbete, ordning i anläggningen och nära samarbete med både tekniker och ingenjörer.
 

Hur du kommer att påverka

  • Köra och övervaka test- och produktionsutrustning enligt rutiner och säkerhetsföreskrifter.
  • Förbereda och utföra omkopplingar, inställningar och mätningar enligt anläggningsinstruktioner.
  • Genomföra mätningar och kontroller före, under och efter provning.
  • Identifiera och åtgärda enklare driftsproblem eller eskalera till ansvarig provledare.
  • Utföra mindre underhåll och dagliga kontroller av anläggning och utrustning.
  • Genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att testresultat följer givna specifikationer.
  • Föra korrekta loggar och uppdatera dokumentation kopplad till tester och drift.
  • Bidra till ordning och säkerhet genom att hålla anläggningen ren och organiserad.

Din bakgrund

  • Yrkesutbildning inom energiteknik, elektriker/elektrotekniker eller motsvarande erfarenhet.
  • Erfarenhet från produktion, provningsarbete, laboratorium eller testmiljö är meriterande.
  • Grundläggande mekanisk och elektrisk förståelse samt förmåga att göra enklare maskinjusteringar.
  • Förmåga att arbeta noggrant, följa instruktioner och hantera teknisk dokumentation.
  • God fysisk uthållighet och förmåga att arbeta i en snabb och föränderlig miljö.
  • Kunskap om säkerhetsrutiner inom tillverknings- eller testverksamhet är en fördel.
  • Flytande Svenska i bade tal och skrift. Flytande engelska är meriterande men inget krav.
     

Mer om oss


Vi tror att riktigt bra arbete skapas i en miljö där människor känner sig genuint stöttade och får en rättvis ersättning. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående skapar vi en arbetsplats där både individen och organisationen kan utvecklas och nå framgång tillsammans.


Vårt förmånspaket för våra tjänster omfattar i regel:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2)
  • Grupplivförsäkring och andra kompletterande försäkringar
  • Flextid och arbetstidsförkortning genom tidbank
  • Möjlighet till hybridarbete samt ersättning för att utrusta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef)
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 SEK/månad via löneavdrag)
  • Program för psykologiskt stöd
  • Föräldralön som komplement till föräldrapenningen
  • Olika utbildningar och utvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas kompetensutveckling
  • Interna karriärmöjligheter både i Sverige och globalt
  • Förmånsportal för medarbetare med tusentals rabatter och erbjudanden

 

Ovanstående förmåner är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till förmånerna omfattas av lokala regler och villkor. 

Ansökningar granskas löpande, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan redan idag.


Frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson +46 107 38 25 17; Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043; Unionen: Michael  Fosselius +46 107 38 46 19.
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
Data di pubblicazione 2026-09-25
Numero di riferimento R0118510

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.