Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hos Hitachi Energy får du möjlighet att leda och utveckla ett team inom vår Service-verksamhet där lager och verkstad möts. Som Lager- & Verkstadschef står ledarskapet i centrum, där du genom tydlighet, närvaro och engagemang skapar förutsättningar för både människor och verksamhet att utvecklas. Samtidigt ansvarar du för den dagliga driften och arbetar tillsammans med teamet för att säkerställa en säker, kvalitativ och effektiv verksamhet.

 

Du arbetar i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö med nära kontaktytor inom organisationen för att möta både dagens och framtidens kundbehov. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att stärka teamet, förbättra arbetssätt och utveckla verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Samtidigt blir du en del av Hitachi Energy, där ditt arbete också bidrar till något större; en mer hållbar framtid.

 

Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Främja en stark säkerhetskultur och säkerställa efterlevnad av HSE-krav.
  • Leda och fördela det dagliga arbetet samt ha personalansvar för teamet, med fokus på tydliga förväntningar, engagemang och utveckling.
  • Optimera materialflöden, lagerverksamhet och lagerstyrning.
  • Säkerställa effektiv resurs- och kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov & mål.
  • Driva kontinuerliga förbättringsinitiativ genom uppföljning av KPI:er och verksamhetsresultat.
  • Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och resursutnyttjande inom verksamheten.

 

Din bakgrund:

  • Tidigare erfarenhet av att leda team inom operativ verksamhet, gärna inom lager, verkstad, produktion eller liknande.
  • God förståelse för materialflöden och operativa processer samt hur de påverkar kvalitet & leverans.
  • Du är en närvarande ledare som skapar engagemang genom tydliga förväntningar och god kommunikation.
  • Erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete med mätbara resultat.
  • Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
  • Erfarenhet av att arbeta i ERP-system, gärna SAP, samt en god generell systemvana.

 

Vi tror att människor presterar som bäst i en arbetsmiljö där de känner sig uppskattade, stöttade och belönade. Våra förmåner är utformade för att skapa värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående skapar vi en arbetsplats där både människor och verksamhet kan utvecklas tillsammans.

 

Våra förmåner:

  • Kollektivavtal, tjänstepension och möjlighet till löneväxling till pension för ITP1 och ITP2
  • Grupplivförsäkring och rabatterad sjukvårdsförsäkring ink. bidrag för tandvård och synvård
  • Flextid och arbetstidsförkortning genom tidbank
  • Friskvårdsbidrag och andra hälsofrämjande insatser så som program för mental hälsa
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Diverse utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att stödja din fortsatta utveckling
  • Interna karriärmöjligheter både i Sverige och globalt
  • Förmånsportal för medarbetare med tusentals rabatter och erbjudanden

 

Förmånerna ovan är ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, placering och anställningsform. Rätten till respektive förmån regleras enligt lokala bestämmelser.

 

Ansök idag

Urval sker löpande, vi uppmuntrar dig därmed att skicka in din ansökan redan idag.

Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Håkan Enback på hakan.enback@hitachienergy.com eller Talent Acquisition Partner Johanna Niss på johanna.niss@hitachienergy.com.

 

Fackliga representanter:

  • Unionen: Michael Fosselius +46 107 38 46 19
  • SACO/Sveriges Ingenjörer: Anna Sävenstedt, +46 73 066 99 08
  • Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 738 70 43

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Management
Funzione lavorativa Supply Chain
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-25
Numero di riferimento R0144923

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.