Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Field Service Technician 80 - 100% (f/m/d)

Über die Position

Hitachi Energy High Voltage Products ist der weltweit anerkannte Spezialist für Energieübertragung und Energieverteilung. Die Serviceeinheit ist für den weltweiten After Sales Support von Generatorenschutzschaltersystemen (GCB) und gasisolierten Schaltanlagen (GIS) inklusive Schulungen, Installation und Inbetriebnahme, planmäßiger Wartung, Zusatzleistungen, Troubleshooting, Erweiterungen, Umbauten und Austausch zuständig.

Service ist der Schlüssel zum Erfolg. Als Kollege/-in in unserem weltweit tätigen Service Team schätzen Sie die selbstständige, abwechslungsreiche und lösungsorientierte Arbeit. Nach einer vielseitigen, praxisorientierten Ausbildung in der Schweiz und im Ausland, werden Sie rund um den Globus GIS Installationen und Wartungen leiten. Es erwartet Sie eine technisch herausfordernde Stelle in einem multikulturellen Umfeld.


Das können Sie bewirken

  • Leitung von multikulturellen Baustellen weltweit für gasisolierte Schaltanlagen für das Spannungslevel von 110KV – 550KV
  • Verantwortlich für die erfolgreiche Durchführung der vor Ort Installation, Wartungen und Reparaturen unter Einhaltung vertraglicher Termine und unter Berücksichtigung lokaler gesetzlicher Vorgaben
  • Verantwortlich für die Qualität der vor Ort ausgeführten Arbeiten mittels Qualitätskontrolle und Beurteilung der Fähigkeiten von lokalen Hilfskräften
  • Durchführen von Produkttraining vor Ort am Produkt und während der Installation
  • Verantwortlich für die Evaluierung von Risiken und deren Minimierung.
  • Koordination und Anweisung von Arbeitskräften
  • Kostenkontrolle der eingesetzten Ressourcen und regelmäßiges Rapportieren an die Projektleitung
  • Aktives Mitarbeiten an Prozessverbesserungen und proaktives Ergreifen von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Tätigkeiten vor Ort

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Lehre in der Metallbau-, Elektro- oder Automobilbranche
  • Elektrotechnische Grundkenntnisse sind ein Muss, elektrotechnische Weiterbildung von Vorteil
  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Montage- und Inbetriebsetzungsbereich
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, mindestens B2
  • Bereitschaft zu nationalen und vor allem internationalen weltweiten Einsätzen mit bis zu 80 % Reisetätigkeit
  • Flexibler, belastbarer und kommunikativer Teamplayer
  • Flair für pragmatische und unkonventionelle Lösungssuche mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Mehr über uns

  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum
  • Attraktive Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung
  • Interessante und vielfältige Tätigkeiten/Projekte – auch mit Auslandseinsätzen
  • Eingespieltes und dynamisches Team
  • Offene Unternehmenskultur
  • Attraktives Leistungspaket inklusive fixer Vergütung, Reise- und Verpflegungskosten sowie Mitspracherecht bei der Wahl der Unterkunft

Sede Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-02
Numero di riferimento R0123802

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.