Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Technik Serwisu – Serwis Transformatorów (K/M/N)

Technik Serwisu – Serwis Transformatorów (K/M/N)


Lokalizacja: Cała Polska

Czy lubisz wyzwania i chciałbyś/-ałabyś dołączyć do zespołu profesjonalistów zajmujących się serwisem transformatorów?

Czy chciałbyś/-ałabyś zwiedzać świat, poznać nowe kultury, udoskonalić swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku?

Jeśli tak, to nie czekaj i zaaplikuj na stanowisko  Technik Serwisu – Serwis Transformatorów (K/M/N). Czeka na Ciebie ciekawa i dynamiczna praca, dzięki której będziesz miał/-a częste możliwości wyjazdów, nie tylko w kraju, ale również za granicą.


Twój wpływ:

  • Będziesz odgrywać kluczową rolę w zespole wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów/techników, realizując i koordynując działania serwisowe na miejscu u klienta, przy jednoczesnym ścisłym monitorowaniu standardów bezpieczeństwa i jakości, harmonogramów oraz raportowania postępów, aby zapewnić satysfakcję klienta.
  • Odpowiedzialność za działania serwisowe związane z transformatorami zarówno na lądzie, jak i offshore, obejmujące instalację i uruchomienie, wymianę urządzeń, rutynową konserwację, inspekcje oraz identyfikowanie problemów i wspieranie analiz oraz rekomendacji.
  • Koordynowanie wszystkich dostarczonych części, materiałów i komponentów dla każdego projektu oraz optymalizacja wykorzystania zasobów w celu jak najefektywniejszej realizacji celów dostawy i wydajności.
  • Prowadzenie zadań od początku do końca pod kierunkiem kierownika projektu, zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Utrzymywanie dokumentacji projektowej i checklist na miejscu realizacji, przygotowywanie raportów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących na miejscu. Dostarczanie informacji zwrotnej wspierającej identyfikowanie i rekomendowanie nowych skutecznych rozwiązań odpowiadających potrzebom biznesowym i/lub klienta.
  • Stosowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i bezpiecznych praktyk pracy, a także uwzględnianie odpowiedzialności środowiskowej. Dodatkowo identyfikowanie zagrożeń i wdrażanie działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie techniczne kierunkowe.
  • Udokumentowane doświadczenie w instalacji, konserwacji, serwisowaniu lub uruchamianiu urządzeń lub maszyn przemysłowych; doświadczenie z transformatorami energetycznymi będzie istotnym atutem.
  • Poprzednie doświadczenie w kierowaniu zespołami operacyjnymi, a także praktyczna wiedza dotycząca budowy, instalacji, testowania i pomiarów transformatorów energetycznych będą dodatkowym atutem.
  • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej, rysunków inżynierskich oraz schematów elektrycznych.
  • Praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami do instalacji, testowania i pomiarów.
  • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca skuteczną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.
  • Gotowość do częstych i długotrwałych delegacji służbowych (zwykle od 3 do 8 tygodni jednorazowo), zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i zespołu, proaktywne podejście do pracy, dbałość o szczegóły oraz umiejętność współpracy. Zdolność do efektywnej pracy w wymagających warunkach i zarządzania priorytetami pod presją.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i analitycznych - dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel i PowerPoint). Praktyczna znajomość narzędzi AI będzie dodatkowym atutem.
  • Ważne prawo jazdy kategorii B.

W Hitachi Energy wierzymy, że nasi pracownicy są fundamentem naszego sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wspierające i inkluzywne środowisko pracy, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz pakiet benefitów został stworzony z myślą o wspieraniu pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.


Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-04
Numero di riferimento R0134215

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.