Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Customer System Security Engineer – Project Engineering

Vi söker dig som vill säkerställa att de projekt vi levererar uppfyller både Hitachi Energys säkerhetskrav och våra kunders krav. Denna roll är avgörande för att skydda Hitachi Energy från juridiska konsekvenser och för att bevara vårt varumärke inom cybersäkerhet.


Ta nästa steg i din karriär genom att bli en del av vårt passionerade team! Vi ser fram emot din ansökan.


Ditt ansvarsområde

  • Ansvarig för cybersäkerhetskrav från anbud till projektöverlämning. Samordna med Cyber Security Lead eller Officer för att uppfylla Hitachi Energys och kundens krav.
  • Bedömma, identifiera avvikelser och risker i kundkrav samt relevanta standarder och regulatoriska krav under anbudsfasen.
  • Agera kontaktperson gentemot kunden i hur Hitachi Energys automationslösningar uppfyller kundens krav och relevanta standarder/regler.
  • Granska att projektets cybersäkerhetsleveranser implementeras och levereras enligt överenskommelse. För plattformar certifierade enligt IEC 62443-3-3, säkerställ att projektleveransen uppfyller kraven i standarden så långt det är möjligt.
  • Kontinuerligt förbättringsarbete och underhåll av cybersäkerhetsdokumentation för projektleveranser, cybersäkerhetslösningar och processer i kundprojekt.
  • Säkerställ hantering av sårbarheter i leveransprojekt.
  • Stödja verksamheten i att uppnå IEC 62443 2-4-certifiering samt IEC 62443 3-3-certifiering.
  • Säkerställ säker hantering av tillgångar i testmiljö samt säkerhetsverktyg.

Din bakgrund

  • Du har som lägst en kandidatexamen inom IT eller annat relevant område. Minst 6 års erfarenhet inom IT/OT-industrin med fokus på automationssystem (minst 3 år inom cybersäkerhet med fokus på OT) eller 5 år som OT Cyber Security Implementer eller Arkitekt.
  • Avancerad kunskap inom OT-nätverk och nätverkssäkerhet och erfarenhet av att arbeta i OT-miljöer med OT-säkerhet.
  • Kunskap om cybersäkerhetsregler, standarder och ramverk – (IEC62443, NERC–CIP, BDEW, NIST).
  • Medvetenhet om aktuella cybersäkerhetskontroller och lösningar – Endpoint Security, AAA, säkerhetsloggning, härdningsstandarder.
  • Kunskap om säkerhetsverktyg (NESSUS, CIS CAT, Nmap).
  • Förståelse för datanätverk och nätverkssäkerhet – brandväggar, IDS.
  • Meriterande med certifieringar som ISA 99 / 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist, GIAC, GICSP, CEH.

Mer om oss

Vi tror att ett bra arbete utvecklas bäst i en miljö där människor känner sig genuint stöttade och rättvist belönade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och organisationens framgång kan växa tillsammans.


Vårt förmånspaket för våra tjänster inkluderar generellt:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension (för ITP1 och ITP2)
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar
  • Flextid och arbetstidsförkortning genom tidbank
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef)
  • Friskvårdsbidrag
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 kr/månad via löneavdrag)
  • Program för psykologiskt stöd och rådgivning
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Olika utbildningar och utvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas kompetensutveckling
  • Interna karriärmöjligheter både inom Sverige och globalt
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Förmånerna ovan är endast ett urval och kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till respektive förmån regleras av lokala bestämmelser och villkor.


Ansökningar kommer att granskas löpande, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan redan idag.


Vid frågor är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Linnea Gustavsson, linnea.gustavsson@hitachienergy.com.


Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 (10) 7389148 Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 46; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42

Sede Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-05
Numero di riferimento R0145858

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.