Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hitachi Energy Service on luotettava elinkaarikumppani, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia, kestäviä ja innovatiivisia palveluratkaisuja maailmanlaajuisesti. Palvelutarjontamme auttaa asiakkaita ja kumppaneita hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kaluston ja järjestelmien elinkaarta – alkaen käyttöönottovaiheesta (esim. asennus ja käyttöönotto), jatkuen palveluihin, jotka vahvistavat käyttöikää (esim. päivitys, korjaus ja elinkaaren pidentäminen), aina elinkaaren loppuvaiheeseen asti (esim. vaihto ja käytöstäpoisto).

 

Etsimme kunnossapitoasentajaa Hitachi Energy Service -liiketoimintayksikköön Lappenrantaan tai Vaasaan. Tässä tehtävässä vastuullasi on suorittaa huoltotyöt sovitusti yrityksen standardiprosessien ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, joten odotamme sinulta erinomaista asiakaspalveluasennetta.

 

Tarjoamme sinulle haastavan tehtävän muuttuvassa työympäristössä sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen suurjännitetekniikan parissa. Tehtävä sisältää noin 60-80 matkapäivää vuodessa.

 

Tehtävä sisältää

 

  • Suurjännitelaitteiden korjaus- ja kenttähuoltoja
  • Asennus- ja käyttöönottotöitä uusimis- ja laajennushankkeissa
  • HV-laitteiden online-valvontalaitteiden asennusta
  • Kenttähuolto- ja työmaapalveluihin liittyvää raportointia
  • Turvallisuus ja rehellisyys on yrityksemme perusarvoja, mikä tarkoittaa vastuun ottamista omasta toiminnastasi samalla kun pidät huolta kollegoistasi ja yrityksestä

 

Sinun taustasi

 

  • Sähkötekniikan ammattitutkinto ja työkokemusta sähköasentajana
  • Kokemusta kenttätyöstä (etuna on kytkinlaitteiden huolto, asennus ja käyttöönotto)
  • Eduksi katsotaan työkokemus suurjännitekytkinlaitteilla tai muilla > 110 kV: n sähkölaitteilla
  • Kokemusta sähkönjakelusta yleensä (valmistus, suurjännitelaitteisiin liittyvät palvelut)
  • Hyvät viestintä- ja ryhmätyötaidot sekä kyky sopeutua muutoksiin
  • Päättäväinen ja vastuullinen lähestymistapa työskentelyyn ja tavoitteiden saavuttamiseen
  • Motivaatiota asiakaslupausten pitämiseen
  • MS Office -työkalujen tuntemus
  • Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen viestintätaito. Muut kielet katsotaan eduksi

 

Valmis uusiin haasteisiin?

 

Hae tehtävään 31.10.2026 mennessä. Paikka täytetään heti sopivan ehdokkaan löydyttyä, joten lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian. Lisätietoja roolista antaa rekrytoiva esihenkilö, Matti Loukas, Field Service Manager, puh. +358 50 3354410.

Sede Vaasa, Ostrobothnia, Finland;
Lappeenranta, South Karelia, Finland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-09
Numero di riferimento R0137190

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.