Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Kierownik Wydziału Magazynu [k/m/n]

Dołącz do naszego zespołu!

 

Zakład Transformatorów Mocy Hitachi Energy w Łodzi to jeden z kluczowych ośrodków produkcyjnych firmy na świecie. To tutaj powstają zaawansowane technologicznie transformatory mocy, które wspierają rozwój oraz stabilność sieci energetycznych w wielu krajach.

Magazyn jest sercem procesów logistycznych naszego zakładu. Odpowiada za sprawny przepływ materiałów i komponentów, wspierając ciągłość produkcji oraz terminową realizację projektów o globalnym znaczeniu. To miejsce, w którym logistyka, nowoczesne technologie i współpraca zespołowa mają realny wpływ na sukces całej organizacji.

Praca w magazynie Hitachi Energy to znacznie więcej niż zarządzanie zapasami. To odpowiedzialność za funkcjonowanie kluczowego ogniwa łańcucha dostaw, dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz możliwość ciągłego doskonalenia procesów wspierających przyszłość energetyki.

 

Stanowisko: Kierownik Wydziału Magazynu [k/m/n]

Lokalizacja: Łódź
 

Na tym stanowisku będziesz mieć realny wpływ na projektowanie i efektywność procesów logistycznych, bezpieczeństwo pracy oraz rozwój kultury 5S.

Jako lider będziesz wspierać rozwój zespołu, budować zaangażowanie i tworzyć środowisko pracy nastawione na ciągłe doskonalenie. Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu magazynem produkcyjnym, potrafisz skutecznie planować, organizować i rozwijać zespół, a dodatkowo znasz system SAP – ta rola jest dla Ciebie!

 

Twój wpływ:

  • Organizowanie i koordynowanie pracy magazynu materiałów i półproduktów, zapewniając terminowość i jakość dostaw.
  • Zarządzanie zespołem magazynowym – planowanie pracy, rozwój kompetencji, oceny okresowe.
  • Zarządzanie magazynami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  • Nadzór nad procesami dystrybucji materiałów zgodnie z planem produkcji.
  • Zapewnienie zgodności stanów magazynowych z systemem SAP oraz bieżąca ewidencja towarów.
  • Monitorowanie zapasów i współpraca z działem zaopatrzenia i planowania produkcji.
  • Nadzór nad przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa i kultury 5S w obszarze magazynu.
  • Organizacja i wsparcie inwentaryzacji cyklicznych i okresowych.
  • Inicjowanie działań usprawniających procesy pod kątem jakości, bezpieczeństwa i kosztów.

 

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane logistyczne, zarządzanie, inżynieria produkcji)
  • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu magazynem w środowisku produkcyjnym
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Znajomość procesów magazynowych oraz systemu SAP (S4 Hana)
  • Umiejętność planowania, organizacji pracy i podejmowania decyzji
  • Dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne i zdolność współpracy na różnych szczeblach organizacji

 

Więcej o nas

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

 

Benefity

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

 

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

 

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Management
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-13
Numero di riferimento R0145152

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.