Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Elektro Projektant / Design Engineer (m/ž)

Hledáme posilu do našeho stabilního týmu zkušených projektantů rozváděčů ochran a řídicích systémů pro rozvodny VVN a VN.

Jsme otevřeni jak zkušenému člověku, který může pracovat samostatně, tak i absolventovi elektrotechnických oborů, který se bude postupně zaučovat.

Místo výkonu práce je v Trutnově, případně v Ostravě.

MEZI HLAVNÍ ÚKOLY PATŘÍ:

  • Tvorba projektové dokumentace v prostředí CAD/CAE a dalších podkladů potřebných pro realizaci místní výroby rozváděčů

  • Parametrizace programovatelných terminálů pomocí SW nástrojů pracujících pod MS Windows

  • Návrhy systémů chránění pro rozvodny VN / VVN

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Nutná znalost elektrických obvodů, orientace v obvodových schématech

  • Pokročilá znalost práce na PC (výhodou znalost prostředí CAD)

  • Znalost anglického jazyka na B1/B2 (projekty jsou pro zákazníky do celého světa)

  • Řidičské oprávnění sk. B (příležitostné cestování)

  • Samostatnost, technické myšlení, systematičnost

  • VŠ nebo SŠ vzdělání v elektrotechnickém oboru

  • Praxe v oboru je výhodou, absolventy zaučíme

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:

  • Perspektivu stabilního a dlouhodobého zaměstnání (zabýváme se klíčovou infrastrukturou)

  • Stabilní spolupracující tým zkušených odborníků s letitým know-how, kvalitní zaučení

  • 5 týdnů dovolené

  • 7,5 hodin pružné pracovní doby

  • Možnost pracovat z domova   

  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky vy výši 110Kč

  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy

  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem

  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Sede Trutnov, Královéhradecký kraj, Czechia;
Ostrava, Moravskoslezský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-20
Numero di riferimento R0144787

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.