Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Pro naše servisní středisko s centrálou a zázemím v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici:

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro zařízení VVN (GCB, VVN vypínače, GIS)

Naše servisní středisko se zabývá servisem VVN technologie, zejména VVN vypínačů, generátorových vypínačů a zapouzdřených, plynem izolovaných rozvoden (GIS). Právě pro toto bouřlivě rozvíjející se odvětví potřebujeme tech-nika – specialistu, který bude zajiťovat montáž, uvádění do provozu, servis, diagnostiku a další činnosti na VN a VVN produktech Hitachi.
Jedná se o odbornou práci s cestováním po České Republice, našem přiděleném regionu s možností výjezdů po celém světě dle aktuální potřeby. Nutností je se domluvit anglicky, velkou výhodou by byla i znalost dalších cizích jazyků.

Jedná se o velmi zajímavou práci, vhodnou pro zkušené techniky i pro absolventy technických škol s možností od-borného rozvoje v oblasti, která představuje technologický vrchol oboru.
Zaučení probíhá ve výrobních závodech ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii a následně spoluprácí se zkušenými techniky přímo v terénu.

Cestování a pobyt v zahraničních destinacích je s plnou podporou firmy se zajištěnou cestou, ubytováním, autem a nadstandardním kapesným nad stanované diety. Případné přesčasy je možno vybrat formou náhradního volna po

návratu do ČR. O zajištění zakázky a administrativní část se stará přidělený projektový manager.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Mechanická instalace, elektrické zkoušky při uvádění do provozu, opravy mechanickýh i elektrických komponent a specializovaná diagnostika parametrů VVN zařízení v ČR, Evropě a ve světe dle aktuální potřeby.

  • Po zaučení také složitější generální opravy a údržby přístrojů VVN.

  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii, kde se také konají odborná školení a certifikace.

  • Úzká spolupráce se projektovými manažery.

  • Tvorba protokolů a vedení dokumentace projektu.

  • Dodržování zásad BOZP a pracovních standardů společnosti.

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • Odborná škola elektrotechnického směru s praxí elektro (VN, VVN velkou výhodou), ale pozice je možná i pro absolventy.

  • Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022Sb.

  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.

  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.

  • Flexibilitu a ochotu cestovat.

  • Osobní vyzrálost. Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci.

  • Řidičský průkaz skupiny B.

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.

  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.

  • 5 týdnů dovolené

  • Narozeninové volno

  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy

  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet

  • Speciální firemní oblečení

  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy

  • Firemní mobil a notebook

  • V rámci cestování různé druhý příplatků

Sede Prague, Bohemia, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-11-05
Numero di riferimento R0148836

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.