Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

default

Suomen suurimman tuulipuiston sähköinen selkäranka on projektoinnin mestarisuoritus

Features | Finland | 11.09.2025 | 3 min read

69 tuulivoimalaa, 455,4 megawatin kokonaisteho, vuosittainen energiantuotanto yli 1,3 terawattituntia - Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle valmistuu tuulipuisto, joka on Euroopankin mittakaavassa massiivinen. Kokonaisuus on vaatinut yli 100 kilometriä sähkökaapelia, 4 sähköasemaa ja 10 muuntajaa sisältäen Suomen ensimmäisen uusiutuvan energiatuotannon yksityisen 400 kilovoltin (kV) sähköaseman. Hitachi Energyn teknologiat turvaavat puiston tuottaman uusiutuvan tuulisähkön luotettavasti kulutukseen. 

default

Kuin neljä Helsingin Olympiastadionin tornia päällekkäin - Suomen suurimmassa uusiutuvan energian yksikössä Lestijärvellä tuulivoimalat nousevat jopa 240 metrin korkeuteen. Kokonaisuus on vaatinut massiivisen infrastruktuurin rakentamista kattaen kolme tuotantoaluetta: Kosolankankaan, Hittisennevan ja Iso-Kortenevan.

Suomessa yli puolet tuotetusta tuulisähköstä virtaa käyttäjille Hitachi Energyn toimittamien muuntajien tai sähköasemien läpi.  Näin on myös Lestijärven tuulipuistossa, jonne Hitachi Energy on toimittanut tuulivoimalan verkkoa varten kolme alueellista 110 kV sähköasemaa sekä Eltonevan 400 kV liityntäaseman ja kymmenen muuntajaa.

“Eltonevan sähköaseman kautta tuulivoimatuotanto viedään kantaverkkoon, joka kulkee lähes 60 kilometrin päässä. Alueen infran lisäksi rakennettiin kaikkiaan yli 100 kilometriä sähkökaapelia”, taustoittaa puiston rakennuttaneen OX2:n verkkoliitynnöistä vastaava Jussi Pöyhönen. 

Ensimmäinen uusiutuvan energiatuotannon yksityinen 400 kV:n sähköasema Suomessa

Tähän mennessä Suomessa pääsääntöisesti kaikki 400 kV:n sähköasemat ovat kuuluneet kantaverkkoyhtiölle.

“Kokoluokka on seuraava heti ydinvoimaliittymien jälkeen. Olemme ensimmäinen yksityinen toimija, joka on rakennuttanut tämän kaliiberin sähköaseman ja 400 kV:n voimajohdon”, Pöyhönen toteaa.

Sähköinfran toteutuminen aikataulussa oli kriittisen tärkeää kokonaisuuden kannalta ja edellytys sille, että tuulipuistoa päästiin sähköistämään ja ottamaan käyttöön.

“Tiedostimme, että kun lähdetään tekemään näin ainutlaatuista projektia, täytyy saada mukaan sellainen porukka, että hanke saadaan uskottavasti tehtyä. Oli äärimmäisen tärkeää saada mukaan hyvät, luotettavat ja asiansa osaavat toimijat”, sanoo OX2:n maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

default

Tiedostimme, että kun lähdetään tekemään näin ainutlaatuista projektia, täytyy saada mukaan sellainen porukka, että hanke saadaan uskottavasti tehtyä. Oli äärimmäisen tärkeää saada mukaan hyvät, luotettavat ja asiansa osaavat toimijat. 

Veli-Pekka Alkula, maajohtaja, OX2

Hitachi Energyn Segment Manager Pertti Välimaa ja työmaapäällikkö Mathias Smeds OX2 Finlandista. 

Projektiosaamisen taidonnäyte

Eltonevan sähköasemalla on neljä jättimäistä päämuuntajaa, joista jokainen painaa 150 tonnia - saman verran kuin kolme täydessä lastissa olevaa tukkirekkayhdistelmää. Myös projektin 400 kV:n jännitetasot nostivat vaativuustasoa ja turvallisuusvaatimuksia. Suomessa Hitachi Energy on yksi harvoista toimijoista, jolla löytyy osaamista tämän jänniteluokan projekteihin.

“Niin laitteet kuin etäisyydet ovat suuria: esimerkiksi kaikkiin jännitteisiin osiin tulee olla noin 4 metrin etäisyys joka suuntaan. Töitä ei luonnollisestikaan tehty jännitteellisessä ympäristössä, mutta suunnittelussa kaikki tällainen tulee ottaa huomioon. Turvallisuus on projekteissamme tärkein prioriteetti ja tämänkin projektin toteutimme ilman tapaturmia”, kertoo Hitachi Energyn Segment Manager Pertti Välimaa.

Suunnittelun ja projektoinnin kannalta Lestijärvi oli vaativa kohde, jossa toteutettavana oli neljä eri projektia samanaikaisesti. Eltonevan kantaverkkoliityntä valmistui keväällä 2024 ja alueelliset sähköasemat syksyllä 2024.

”Kokonaisuudessa oli paljon yhteen nivomista: projektisuunnittelu, laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, laitetoimitukset, rakentaminen, asennukset ja lopulta huolellinen testaaminen ja hallittu käyttöönotto. Kaikki tämä edellyttää toteuttavalta projektiorganisaatiolta maailmanluokan osaamista ja koordinointia, jotta kokonaisuus valmistuu sovitusti ja aikataulun mukaisesti. Pelkästään yhden 400 kV:n muuntajan kuljetus työmaalle vaati 6 ajoneuvoyhdistelmää”, Välimaa kuvaa.

Lestijärven tuulipuisto valmistuu vuoden 2025 aikana ja se luovutetaan omistajakonsortiolle, johon kuuluvat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia. OX2 tulee vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Infrastuktuurin osalta projektin pääurakoitsija oli Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR).

“Me teemme työtä, jotta tästäkin tuulipuistosta saadaan uusiutuvaa tuulisähköä tehokkaasti ja luotettavasti kuluttajien ja teollisuuden käyttöön. On huippuhienoa saada olla mukana asiakkaidemme tukena rakentamassa uuden ajan energiajärjestelmää ja tukemassa vihreän energiasiirtymän etenemistä – projekti kerrallaan”, Välimaa summaa.

Me teemme työtä, jotta tästäkin tuulipuistosta saadaan uusiutuvaa tuulisähköä tehokkaasti ja luotettavasti kuluttajien ja teollisuuden käyttöön. On huippuhienoa saada olla mukana asiakkaidemme tukena rakentamassa uuden ajan energiajärjestelmää ja tukemassa vihreän energiasiirtymän etenemistä – projekti kerrallaan.

Pertti Välimaa, Segment Manager, Hitachi Energy

Contacts