Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Tulevaisuuden rakentaja: Uusi sähköasema tuo joustavuutta – luotto vaasalaiseen laatuun on kova

Features | Finland | 19.01.2026 | 2 min read

Yritys: JCON Greenhouse Ab, perustettu 2007
Viljelee: helmitomaatteja ympärivuotisesti 2,2 hehtaarin alalla
Työntekijöitä: 26
Hitachi Energy -kumppanuus: 110/20 kV sähköasema, 16 MVA päämuuntaja - käyttöönotto 2027
Viljelijä: Jonathan Nordberg

Mikä sai teidät investoimaan uuteen sähköasemaan juuri nyt?

– Avainsana on joustavuus. Nykyinen 20 kilovoltin liittymä ja siihen liittyvät tehomaksut rajoittavat toimintaamme – emme voi nyt käyttää kaikkia resurssejamme. Emme esimerkiksi voi ajaa valaistusta ja sähkökattiloita täydellä teholla samanaikaisesti ilman korkeita kustannuksia. Vuonna 2027 käyttöönotettava oma sähköasema poistaa nämä rajoitukset. Se mahdollistaa myös täysimittaisen automaation, jossa järjestelmä valitsee aina edullisimman tavan tuottaa lämpöä ja valoa, oli se sitten sähkökattila, biomassa tai osallistuminen reservimarkkinoille.

 

Miksi valitsitte kumppaniksi juuri Hitachi Energyn?

– Hitachi Energy on tunnettu ja luotettu toimija täällä Närpiössä, ja kollegoilta kuullut kokemukset ovat olleet positiivisia. Meille on myös tärkeää, että huolto ja asiantuntemus löytyvät läheltä.

– Luottamus Hitachi Energyn teknologiaan on vahva. Uudessa projektissa tullaan hyödyntämään vuonna 1976 valmistettua Strömbergin muuntajaa. Se on toiminut moitteettomasti jakeluverkossa jo 50 vuotta. Se on kova näyttö Vaasassa valmistetun teknologian laadusta ja kestävyydestä.

 

Mitä sähköistyminen merkitsee liiketoiminnallenne?

– Se on sekä taloudellinen kilpailukykytekijä että parantaa joustavuutta. Nykyinen sähköntarpeemme on noin 7,2 megawattia, ja uudessa sähköasemassa teho on 16 MVA. Investointimme sähköasemaan ja muuntajaan on selkeä sijoitus tulevaisuuteen: haluamme varmistaa, että kapasiteettia riittää varmasti myös mahdollisiin laajennuksiin vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Yhteydenotto