Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

히타치에너지코리아, ‘일렉스 코리아 2026’서 디지털 혁신 및 지속가능 전력 솔루션 선봬

Press Release | Seoul, Korea, Republic of | 29.01.2026 | 4 min read

히타치에너지코리아(대표 최석환)는 2월 4~6일 서울 코엑스에서 열리는 ‘일렉스 코리아 2026(ELECS)’에 참가해 디지털 혁신과 지속가능한 에너지 미래를 구현하는 다양한 전력 솔루션을 선보인다고 29일 밝혔다. 이번 전시를 통해 히타치에너지가 제시하는 미래 전력망의 방향성을 확인할 수 있을 것이라고 전했다.

올해 전시 주제는 ‘Empowering a Sustainable Energy Future through Digital Innovation(디지털 혁신으로 여는 지속가능한 에너지의 미래)’로, 히타치에너지가 추진해 온 지속가능성, 전력망 현대화, 디지털 자산관리 전략을 부스 전반에 걸쳐 소개할 예정이다.

부스에서는 기가와트(GW)급 HVDC 프로젝트에 적용되고 있는 강화형 HVDC Light® 솔루션의 3D 모델이 공개된다. HVDC Light®는 빠른 양방향 송전, 정전 후 신속한 재기동, 향상된 전력망 안정성과 함께 높은 효율 등으로 지속가능성 기준을 충족하며 한국 정부가 추진 중인 초고압 직류송전(HVDC) 기반 ‘에너지 고속도로(Energy Expressway)’ 구상의 핵심 기술로 주목받고 있다.

전력산업 전반에서 디지털 변전소와 지능형 전력망 수요가 증가함에 따라, 히타치에너지는 차세대 전력시장 요구에 대응하기 위한 디지털 운영 플랫폼을 함께 제시한다. 특히 해상풍력 확대로 해상 변전소의 무인·원격 운영 필요성이 커지는 가운데, Lumada APM(Asset Performance Management)을 활용한 예측 기반 자산관리 솔루션을 소개할 예정이다.

Lumada APM은 설비 데이터를 분석해 고장 가능성을 사전에 예측하고 ISO 55000기반의 위험기반 자산관리를 지원한다. 또한 AI 기반 분석을 활용해 유지보수 우선순위와 최척 시점을 제시함으로써 자산 운영 효율성과 신뢰도를 높일 수 있다.

이와 함께 소개되는 MicroSCADA X는 발전소·디지털 변전소·해상풍력 등 다양한 전력 자산을 단일 인터페이스로 관리할 수 있는 실시간 감시·제어 플랫폼이다. 웹 기반 HMI를 통해 소프트웨어 설치 없이 원격으로 접근할 수 있어 운영 민첩성과 사용자 편의성이 강화됐다.

초고압 존에서는 히타치에너지의 친환경 대표 기술인 EconiQ ® 초고압 제품 포트폴리오를 소개한다. EconiQ®는 육불화황(SF6)을 사용하지 않는 SF6-Free 기술로, 탄소 배출량을 획기적으로 줄일 수 있는 고전압 솔루션이다. 세계 첫 SF6-Free 420kV GIS와 550kV 기술을 기반으로 글로벌 고객사들이 탄소중립 목표 달성을 위해 도입을 확대하고 있다.

변압기 관련 기술도 선보인다. TVP®(Transient Voltage Protection)는 히타치에너지가 처음 소개한 보호 기술로, 배리스터(varistor)를 변압기 권선 내부에 직접 통합한 구조가 특징이다. 스위칭 시 발생하는 과도전압을 흡수해 재점호(Re-ignition)와 공진을 방지하며, 네트워크 구성이나 스위칭 빈도에 관계없이 일정한 보호 성능을 제공한다. 변압기 크기 증가나 추가 유지보수가 필요하지 않아 실효성이 높으며, 고신뢰 전력 품질이 요구되는 글로벌 데이터센터 및 주요 IT 인프라에서도 선택될 만큼 안정성과 성능이 입증된 기술로 평가된다.

또한 부싱(Bushing) 센서 연결 시 발생할 수 있는 전기·기계적 스트레스를 최소화하기 위해 개발된 신제품 ‘Bushing Tap Protector’도 선보인다. 이 장치는 센서를 부싱에 직접 연결할 때 발생할 수 있는 손상 위험을 줄이고, 다양한 탭(tap) 형상과 호환되는 구조로 여러 변압기 모델에 적용할 수 있다. Very Fast Transients(VFTs) 등 과도전압으로부터 부싱과 센서 연결부를 보호해 까다로운 운전 환경에서도 안정적인 모니터링을 지원한다. 특히 온라인 모니터링이 상시 적용되는 변압기에서는 센서가 지속적으로 연결돼 있어야 하므로, 해당 보호 기능은 시스템 무결성과 신뢰도를 높이는 핵심 요소라고 회사는 설명했다.

최석환 대표는 “히타치에너지코리아가 ‘일렉스 코리아 2026’ 참가를 통해 대한민국 전력산업의 미래 발전 방향을 다양한 파트너들과 함께 모색할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 디지털 혁신과 HVDC를 비롯한 최첨단 전력망 기술을 기반으로 한국의 전력망 현대화와 해상풍력 인프라 확충에 기여하고, 앞으로도 대한민국의 에너지 전환을 견인하는 신뢰받는 파트너로서, 지속가능하고 안정적인 전력 시스템 구축을 위해 책임과 역할을 다하겠다”고 밝혔다.