Apri banchi shunt rack QBank
Banche rack aperte compatte per la compensazione della potenza reattiva
I banchi di condensatori shunt vengono utilizzati principalmente per migliorare il fattore di potenza nella rete. Inoltre, migliorano la stabilità della tensione e riducono le perdite di rete. Migliorare il fattore di potenza significa anche una maggiore capacità di trasmissione della potenza e un maggiore controllo del flusso di potenza.
Il banco di condensatori a rack aperto di Hitachi Energy QBank è disponibile con unità di condensatori con fusibili interni, esterni o senza fusibili. Il vantaggio principale di QBank è il design compatto, l'ingombro ridotto e la facilità di manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni di compensazione della potenza reattiva a rack aperto
Perché Hitachi Energy?
I banchi shunt rack aperti QBank sono dotati di:
- Tutti i tipi di tecnologie di fusibili: con fusibile interno, con fusibile esterno e senza fusibile
- Design compatto
- Facile da installare e manutenere
- Soluzioni ottimizzate in base ai requisiti del sito
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Banca con fusibile interno | Banca fusa esternamente | Banca inutilizzabile | |
---|---|---|---|
Potenza | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar |
Tensione | 1 - 765 kV | 1 - 35 kV | 35 - 765 kV |
Posizione | Esterno/interno |
Per altri dati, consulta il tuo agente Hitachi Energy più vicino. Le versioni locali possono avere specifiche diverse
Scopri di più
Related offering
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno