Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Banche rack aperte compatte per la compensazione della potenza reattiva

I banchi di condensatori shunt vengono utilizzati principalmente per migliorare il fattore di potenza nella rete. Inoltre, migliorano la stabilità della tensione e riducono le perdite di rete. Migliorare il fattore di potenza significa anche una maggiore capacità di trasmissione della potenza e un maggiore controllo del flusso di potenza.

Il banco di condensatori a rack aperto di Hitachi Energy QBank è disponibile con unità di condensatori con fusibili interni, esterni o senza fusibili. Il vantaggio principale di QBank è il design compatto, l'ingombro ridotto e la facilità di manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni di compensazione della potenza reattiva a rack aperto

Perché Hitachi Energy?

I banchi shunt rack aperti QBank sono dotati di:

  • Tutti i tipi di tecnologie di fusibili: con fusibile interno, con fusibile esterno e senza fusibile 
  • Design compatto 
  • Facile da installare e manutenere
  • Soluzioni ottimizzate in base ai requisiti del sito

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

  Banca con fusibile interno Banca fusa esternamente Banca inutilizzabile
Potenza 0,1 - 600 Mvar 0,1 - 600 Mvar 0,1 - 600 Mvar
Tensione 1 - 765 kV 1 - 35 kV 35 - 765 kV
Posizione Esterno/interno

 

Per altri dati, consulta il tuo agente Hitachi Energy più vicino. Le versioni locali possono avere specifiche diverse

productImage.imageAlt

Scopri di più