Il filtro armonico attivo di Hitachi Energy PQactiF è la soluzione modulare, flessibile e ad alta efficienza per i problemi delle moderne reti elettriche di “inquinanti”, come armoniche, basso fattore di potenza e squilibri.
PQactiF protegge le applicazioni industriali, residenziali e commerciali critiche, risolvendo problemi di qualità dell'energia per tutti i tipi di applicazioni e clienti a livello globale. PQactiF dispone di funzionalità avanzate come il filtraggio armonico attivo, la compensazione reattiva della potenza, il bilanciamento del carico e funzionalità di comunicazione avanzate, come soluzione completa per la gestione della qualità dell'energia. PQactiF aiuta a rendere le installazioni conformi alle normative prevalenti sulla qualità dell’energia, mitigando l’inquinamento armonico, lo squilibrio di carico e l’energia reattiva.
PQactiF è disponibile in un'ampia gamma di valutazioni, per servire un'ampia gamma di applicazioni consumer. Il suo design modulare consente flessibilità di installazione e integrazione. Il design intrinsecamente efficiente dal punto di vista energetico, unito alla funzione di accessibilità remota tramite WiFi e all'interfaccia utente grafica opzionale di facile utilizzo, rendono PQactiF una soluzione altamente preferita per tutti i segmenti di consumatori di elettricità, integratori di sistemi e OEM.