Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Filtro armonico attivo PQactiF

Maggiore flessibilità e modularità per una migliore qualità dell'alimentazione

Il filtro armonico attivo di Hitachi Energy PQactiF è la soluzione modulare, flessibile e ad alta efficienza per i problemi delle moderne reti elettriche di “inquinanti”, come armoniche, basso fattore di potenza e squilibri.

PQactiF  protegge le applicazioni industriali, residenziali e commerciali critiche, risolvendo problemi di qualità dell'energia per tutti i tipi di applicazioni e clienti a livello globale. PQactiF  dispone di funzionalità avanzate come il filtraggio armonico attivo, la compensazione reattiva della potenza, il bilanciamento del carico e funzionalità di comunicazione avanzate, come  soluzione completa per la  gestione della qualità dell'energia. PQactiF  aiuta a rendere le installazioni conformi alle normative prevalenti sulla qualità dell’energia, mitigando l’inquinamento armonico, lo squilibrio di carico e la potenza reattiva.

PQactiF  è disponibile in un'ampia gamma di valutazioni, per servire un'ampia gamma di applicazioni consumer. Il suo design modulare consente flessibilità di installazione e integrazione. Il design intrinsecamente efficiente dal punto di vista energetico, unito alla funzione di accessibilità remota tramite WiFi e all'interfaccia utente grafica opzionale di facile utilizzo, rendono PQactiF  una soluzione altamente preferita per tutti i segmenti dei consumatori di elettricità, integratori di sistemi e OEM.

Applicazioni

  • Tutti i tipi di installazioni industriali
  • Strutture infrastrutturali, come parchi aziendali, hotel o strutture di archiviazione dati
  • Integrazione OEM, ad esempio per rendere i pacchetti di azionamento conformi agli standard armonici in modo conveniente


Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Oltre 20 anni di esperienza nelle soluzioni di filtraggio attivo
  • Conformità agli standard e alle norme della rete
  • Integrazione di funzioni di bilanciamento del carico, compensazione del fattore di potenza e filtraggio delle armoniche in un unico pacchetto.
  • Idoneità per la maggior parte dei segmenti come segmenti commerciali e infrastrutturali, food & beverage, segmento idrico, segmento dei trasporti, ecc.
  • Soluzioni sia per gli utenti finali che per gli integratori
  • Elevata efficienza energetica
  • Assistenza globale per la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
Product image for: Filtro armonico attivo PQactiF

Scopri di più

PQactiF: una soluzione compatta, modulare e flessibile per vincere le sfide legate alla qualità dell'energia

Video