Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Condensatori a umido CC per applicazioni HVDC

I condensatori a umido Hitachi Energy DC sono caratterizzati da perdite trascurabili e alta affidabilità. I condensatori sono costituiti da una sottile pellicola di polipropilene dielettrico avvolta insieme a elettrodi di fogli di alluminio. Un composto idrocarburico biodegradabile con eccellenti proprietà elettriche viene utilizzato come fluido di impregnazione. Il contenitore è realizzato in acciaio di alta qualità trattato in superficie e le boccole e i terminali sono della massima qualità e affidabilità.

Applicazioni

Applicazioni HVDC

Perché Hitachi Energy?

Una ricerca approfondita sulle tecniche avanzate dei condensatori CC e una lunga esperienza operativa in questo campo rendono Hitachi Energy il fornitore più esperto al mondo di condensatori HVDC. 

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Progettato in base alle specifiche del cliente

AC single-phase wet-type capacitors