Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

BRACCIO filtri armonici

Soluzione di filtro passivo a rack aperto per ridurre le armoniche nelle reti a media e alta tensione

Le moderne apparecchiature elettriche impongono requisiti rigorosi sulla stabilità della tensione e sulla qualità dell'alimentazione.

La rete elettrica può tollerare solo un livello limitato di armoniche e altri disturbi elettrici. Installando filtri armonici passivi in reti a media/alta tensione, è possibile ottenere diversi vantaggi:

  • Maggiore fattore di potenza, maggiore stabilità della tensione e minori perdite di rete 
  • Filtraggio delle armoniche nel sistema a livelli accettabili
  • Riduzione dei problemi di risonanza e amplificazione dei disturbi elettrici

Una rete “pulita” crea molta meno tensione sulle apparecchiature e ne allunga la durata. Ciò si traduce in un costo di manutenzione inferiore e in un costo per la sostituzione delle apparecchiature usurate.

I filtri armonici passivi Hitachi Energy sono la soluzione ideale per rendere le reti a media/alta tensione più efficienti e prive di problemi.

Applicazioni

Qualsiasi utility a media/alta tensione di piccole e grandi dimensioni e installazioni industriali in cui le armoniche devono essere filtrate.
 

Perché Hitachi Energy?

  • Competenza nel supportare i progetti di filtro dall'inizio alla fine. Durante tutto il corso del progetto, ci concentriamo sulla cooperazione e sul dialogo con il cliente, in modo da selezionare e raggiungere la migliore soluzione possibile.
  • Misurazione e analisi del contenuto armonico nella griglia per sviluppare la soluzione ideale
  • La soluzione più efficiente per ridurre le armoniche è scegliere tra diversi tipi di soluzioni di filtro
  • Offre pacchetti completi tra cui condensatori, reattori, resistori e trasformatori di strumenti
  • La grande esperienza nel campo di filtraggio si traduce in progetti che forniscono un funzionamento affidabile in tutti i climi, dal freddo artico al calore tropicale
Modelli BP, HP o C
Tensione 1-550 kV
Potenza >3 Mvar
Frequenza fondamentale 50 o 60 Hz
Frequenza di messa a punto Opzionale
Installazione Interno o esterno
Condensatori CHDB, CHDE, CHDF
Reattore Nucleo di aria o ferro

Scopri di più