Monitoraggio delle condizioni e commutazione controllata

Aumentano l’affidabilità, riducono i rischi e garantiscono l’eccellenza operativa

I sistemi di monitoraggio delle condizioni sono un fornitore di dati di base per strategie avanzate di gestione delle risorse, che si concentrano sull’affidabilità o sul rischio del sistema. Consentono di accedere costantemente allo stato di salute del quadro elettrico e quindi possono essere utilizzati per aumentare l’efficienza della manutenzione. Per riflettere l’importanza specifica delle risorse e le esigenze individuali, la nostra offerta di monitoraggio è classificata, a partire dal monitoraggio dell’SF6 fino al monitoraggio completo dell’interruttore.
 

Applicazioni

  • Il monitoraggio dell’SF6 consente di identificare le perdite di gas il prima possibile
  • Il monitoraggio degli interruttori per gli interruttori unipolari (SPO) e tripolari (TPO) fornisce informazioni di base per anticipare le strategie di manutenzione, come ad esempio le strategie incentrate sull’affidabilità o sul rischio
  • Commutazione controllata di banchi di condensatori, reattori, trasformatori di potenza e linee di trasmissione

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Per valutare con precisione le risorse su cui investire, è necessaria un’eccellente conoscenza del prodotto. Producendo sia il quadro elettrico sia il sistema di monitoraggio, Hitachi Energy garantisce che la condizione delle risorse venga valutata in dettaglio.
  • Le nostre soluzioni possono essere integrate facilmente in applicazioni di gestione delle risorse come Lumada APM e Lumada EAM.

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo