Accelerare la transizione verso un futuro energetico a emissioni zero
EconiQ, il nostro portafoglio eco-efficiente per la sostenibilità, utilizza una tecnologia rivoluzionaria priva di esafluoruro di zolfo (SF6) che ha dimostrato di ridurre significativamente l’impronta di carbonio durante l’intero ciclo di vita.
La roadmap del nostro portafoglio di soluzioni EconiQ per l’alta tensione dimostra la scalabilità della nostra tecnologia, che consente ai clienti e a tutto il settore di passare rapidamente a soluzioni eco-efficienti. Ora più che mai le tecnologie pionieristiche come quelle di EconiQ sono necessarie per promuovere un futuro energetico sostenibile.
Roadmap del portafoglio per l’alta tensione EconiQ
La nostra offerta
Domande frequenti
EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Contribuisce a un futuro energetico sostenibile e accelera la transizione energetica.
Il portafoglio ad alta tensione EconiQ elimina l'esafluoruro di zolfo (SF6) con soluzioni affidabili e scalabili per la minore impronta di carbonio. I prodotti EconiQ mantengono le stesse dimensioni ed è affidabile come la controparte SF6 convenzionale, riducendo notevolmente la sua impronta di carbonio durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Hitachi Energy utilizza una varietà di miscele di gas eco-efficienti come alternativa a SF6 per il suo portafoglio ad alta tensione. Nella sua forma più semplice, la miscela di gas è semplicemente una combinazione di anidride carbonica (CO2) e ossigeno (O2). Per i quadri elettrici compatti rivestiti in metallo, aggiungiamo una piccola percentuale di fluoronitrile che contribuisce ad aumentare ulteriormente le capacità di resistenza. Tutte le miscele di gas che utilizziamo praticamente eliminano il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del gas isolante rispetto a SF6 e contribuiscono a ottenere un'impronta di carbonio minima del prodotto EconiQ durante l'intero ciclo di vita del prodotto. La miscela di gas offre i seguenti vantaggi:
- Consente all'apparecchiatura ad alta tensione di mantenere la stessa compattezza dell'SF6.
- Riduzione drastica al minimo impatto di carbonio possibile: il GWP di SF6 viene eliminato e le dimensioni e il peso dell’apparecchiatura vengono mantenuti invariati, il tutto offrendo capacità e valutazioni e prestazioni di affidabilità identiche alla tecnologia dei quadri elettrici SF6 convenzionale, compresa la commutazione di banchi di condensatori e induttori
- Scalabile a qualsiasi tensione richiesta
- Pratiche standardizzate di gestione del gas e formazione simili a SF6, garantendo una transizione fluida e senza interruzioni verso le nuove apparecchiature
- Accettazione diffusa in tutto il settore, che porta a economie di scala superiori per le apparecchiature ausiliarie e sinergie di rete positive
I prodotti EconiQ sono testati secondo gli stessi standard e hanno le stesse prestazioni dei prodotti SF6 ugualmente classificati. Ogni prodotto deve superare severi test di tipo e ogni unità di produzione deve essere sottoposta a un test di accettazione in fabbrica. Ciò che distingue i prodotti EconiQ sono le prestazioni ambientali superiori. Non contenente SF6, il portafoglio ad alta tensione EconiQ ha dimostrato di dimezzare le emissioni equivalenti di CO2 per tutto il ciclo di vita totale. Hitachi Energy sviluppa tecnologie eco-efficienti da oltre 10 anni e vanta la più lunga esperienza sul campo con le alternative SF6 sul mercato.
Il nuovo EconiQ GIS utilizza una miscela di gas isolanti alternativi rivoluzionaria che riduce significativamente la sua impronta di carbonio rispetto a SF6. Basato sul collaudato design di Hitachi Energy, EconiQ GIS mantiene le stesse dimensioni ed è affidabile come la soluzione convenzionale basata su SF6.