Trasformatore di tensione di servizio della stazione isolata in gas (72,5-550 kV)
Tutte le classificazioni di trasformazione in una singola apparecchiatura
Un trasformatore di tensione di servizio della stazione combina le caratteristiche di un trasformatore di potenza con la capacità di un trasformatore di distribuzione, con un’uscita sufficiente per carichi ausiliari più piccoli. I trasformatori di tensione di servizio della stazione isolata in gas di Hitachi Energy sono progettati per sistemi di tensione primaria fino a 550 kV e presentano le caratteristiche seguenti:
- Nucleo in acciaio laminato con grana orientata, con un alto livello di permeabilità
- Avvolgimenti elettrolitici in rame
- Isolamento composito
- Custodia in lega di alluminio
- Idoneità per l’installazione all’aperto
- Monitoraggio remoto del livello di isolamento interno tramite manometro con soglia di allarme e soglia di blocco
- Un limitatore di pressione per proteggere l’apparato dalla sovrapressione interna
Accessori:
- Avvolgimenti di misurazione aggiuntivi
- Commutatore fuori carico
- Sensore di temperatura degli avvolgimenti
Applicazioni
- Fonte di alimentazione per ausiliari in sottostazione
- Elettrificazione dell’area rurale/remota
- Campo di potenza per il settore petrolifero e del gas
- Elettrificazione di ferrovie/aeroporti
- Energia per il settore minerario ed edile
- Installazioni ospedaliere e di difesa
- Controllo delle sottostazioni e di commutazione
- Produzione di energia eolica e solare
- Stazioni di controllo delle inondazioni e di pompaggio
- Illuminazione delle linee di trasmissione per la sicurezza dell’aviazione
- Torri cellulari remote
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Soluzione economica per applicazioni isolate
- Perfetta per l’integrazione con un vano completo per quadri elettrici ad alta tensione
- Alimentazione ausiliaria direttamente dalla linea ad alta tensione
- Trasformazione diretta da HV a LV e da HV a MV
- Elevata sicurezza grazie all’isolamento dell’SF6 e agli isolatori passanti polimerici, antideflagranti e non infiammabili
- Non necessita di manutenzione
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Parametro | TIP | UG |
|---|---|---|
| Installazione | Esterno | |
| Isolamento | Gas SF6 o miscela SF6/N2 | |
| Massima tensione per le apparecchiature | 72,5-550 kV | |
| Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | Fino a 630 kV | |
| Tensione di tenuta a impulso atmosferico | Fino a 1,550 kV | |
| Uscita massima per fase | Fino a 500 kVA | Fino a 167 kVA |
| Tensione secondaria | Bassa o media tensione | Bassa tensione |
| Isolatori | Composito | |
| Temperatura ambiente minima | -30 °C (100% SF6) -50 °C (miscela SF6/N2) |
|
| Temperatura ambiente massima | 50 °C | |
| Livello di inquinamento | IV (molto pesante) | |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE | |