Trasformatore di potenza del condensatore CPB (72-800 kV)
CVT di livello mondiale per prestazioni e affidabilità a lungo termine
Il trasformatore di potenza del condensatore CPB è progettato per la misurazione dei ricavi e la protezione delle reti ad alta tensione.
Ha un design monofase e sono concepiti per il collegamento tra fase e terra in reti con punti neutri isolati o con messa a terra diretta. La produzione automatizzata, all’avanguardia e di alta qualità degli elementi del condensatore permette di avere una qualità costante per garantire affidabilità e prestazioni a lungo termine. Grazie alle proporzioni ottimizzate del dielettrico misto gli elementi del condensatore sono soggetti a una sollecitazione elettrica bassa con stabilità elevata in condizioni di variazioni di temperatura estreme.
CPB è disponibile da 72 kV a 800 kV. Può resistere a un’ampia gamma di condizioni variabili, tra cui climi polari e desertici.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
- Trasmissione del powerline carrier
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Affidabilità
- Le sollecitazioni a bassa tensione all’interno degli elementi del condensatore garantiscono un prodotto sicuro e affidabile.
- Hitachi Energy fornisce i sistemi di smorzamento della ferrorisonanza più efficienti disponibili sul mercato. La tecnologia di smorzamento di Hitachi Energy garantisce un’eliminazione sicura e stabile della ferrorisonanza a tutte le frequenze e tensioni fino al fattore di tensione nominale.
- Precisione
- Buona precisione in tutte le condizioni di servizio, indipendentemente dalle variazioni di temperatura, frequenza, tensione e carico.
- Dielettrico misto (polipropilene e carta) in proporzioni uniche, che è molto più stabile alle variazioni di temperatura rispetto ad altri dielettrici misti e offre al CPB una stabilità di precisione superiore.
- Flessibilità
- CPB è progettato e regolato in fabbrica per la classe di carico e precisione secondo le specifiche.
- L’ampia esperienza e competenza di Hitachi Energy aiuta a trovare una soluzione ottimale.
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
CPB | ||
---|---|---|
Installazione | Esterno | |
Design | Tipo di condensatore, conformi alla norma IEC | |
Isolamento CVD EMU |
Fogli di alluminio/carta/pellicola di polipropilene, olio sintetico Carta, olio minerale |
|
Massima tensione per le apparecchiature | kV | 72-800 |
Fattore di tensione (Vf) | Fino a 1,9/8 ore | |
Isolatori | Porcellana / Gomma siliconica | |
Distanza di dispersione | mm/kV | > 25 maggiore su richiesta |
Temperatura ambiente | ºC | Da -40 a +40 Altre opzioni disponibili su richiesta |
Altitudine di progettazione | m | Massimo 1000 Altre opzioni disponibili su richiesta |