Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatore di potenza EMF (52-145/170 kV)

In grado di resistere agli ambienti più difficili

I trasformatori di potenza induttivi EMF hanno un design monofase e sono concepiti per il collegamento tra fase e terra in reti con punti neutri isolati o con messa a terra diretta. Sono prodotti e distribuiti dagli anni ’50.

Nella versione EMF, l’esclusivo riempimento al quarzo riduce al minimo la quantità di olio e consente un sistema di espansione semplice e affidabile, mentre l’EMF-E offre una versione leggera con riempimento a olio.

Applicazioni

  • Misurazione dei ricavi 
  • Relè di protezione 
  • Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • I nostri esperti possono assisterti e consigliarti per trovare le soluzioni ottimali in base alle condizioni del tuo stabilimento 
  • Progettato per una vasta gamma di condizioni, dal clima polare a quello del deserto 

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

    EMF EMF-E
Installazione   Esterno Esterno
Design   Tipo induttivo Versione leggera di tipo induttivo
Isolamento   Quarzo con carta e olio Carta oleata
Massima tensione per le apparecchiature kV 52-170 52-145
Fattore di tensione (Vf)   Fino a 1,9/8 ore Fino a 1,9/8 ore
Isolatori   Porcellana/polimerico Porcellana/polimerico
Distanza di dispersione mm/kV ≥ 25 
maggiore su richiesta
≥ 25 
maggiore su richiesta
Temperatura ambiente ºC Da -40 a +40 
Altre opzioni disponibili su richiesta
Da -40 a +40 
Altre opzioni disponibili su richiesta
Altitudine di progettazione m Massimo 1000
Altre opzioni disponibili su richiesta
Massimo 1000
Altre opzioni disponibili su richiesta
Product image for: Trasformatore di potenza EMF (52-145/170 kV)