Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatore di potenza induttivo POF (48-123 kV)

Accuratezza affidabile su un intervallo di carico elevato

I trasformatori di potenza induttivi POF hanno un design monofase e sono concepiti per il collegamento tra fase e terra in reti con punti neutri isolati o con messa a terra diretta.

La densità di flusso estremamente bassa del nucleo consente al POF di resistere continuamente al 100% della tensione nominale continua e di fornire il 173% di sovratensione per 1 minuto (POF-550) o il 190% per 8 ore (POF-350 e inferiore).  La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
 

Applicazioni

  • Misurazione dei ricavi
  • Relè di protezione
  • Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Il POF è un trasformatore di potenza induttivo molto capace adatto a resistere a condizioni estreme che presenta un record di servizio eccellente.
  • Le unità da 72 kV e inferiori utilizzano un isolatore passante in resina epossidica cicloalifatica per ridurre al minimo il contenuto di olio, ridurre il centro di gravità per una resistenza sismica migliore e realizzare una maggiore distanza di impatto e dispersione nel design standard.
  • Per 123 kV lo standard è un isolatore in porcellana, mentre gli isolatori in gomma siliconica sono offerti come opzione e offrono prestazioni ancora migliori in ambienti fortemente inquinati. 
  • Il design di tipo gap-core distribuito realizza basse perdite e garantisce che l’unità abbia un carico di precisione nominale relativamente elevato di 400 VA (ZZ).
  • Un eccellente supporto tecnico applicativo garantisce soluzioni ottimali per il tuo progetto
  • Progettato per condizioni ambientali differenti, dal clima polare a quello del deserto
  • Il design di tipo gap-core distribuito a basse perdite garantisce le migliori prestazioni di precisione con le perdite di nucleo più basse per tutta la durata della vita utile

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

POF  
Installazione Esterno
Design Tipo induttivo
Isolamento Carta oleata
Massima tensione per le apparecchiature 48-123 kV
Fattore di tensione (Vf) Fino a 1,9-8 ore
Isolatori 72 kV e inferiore:  Resina epossidica cicloalifatica
115 kV:  Porcellana standard, gomma siliconica (SIR) su richiesta
Distanza di dispersione ≥ 20 mm/kV (maggiore su richiesta)
Condizioni di servizio  
  • Temperatura ambiente
Da -40 ºC a +40 ºC (standard)
  • Altitudine di progettazione
Massimo 1000 m (standard)
  *Sono possibili altre temperature e altitudini
Accuratezza Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE
productImage.imageAlt