Trasformatore di potenza del condensatore TYD (126-550 kV)
CVT di livello mondiale per prestazioni e affidabilità a lungo termine
Il trasformatore di potenza del condensatore TYD è progettato per il monitoraggio e la protezione in reti ad alta tensione.
Ha un design monofase e sono concepiti per il collegamento tra fase e terra in reti con punti neutri isolati o con messa a terra diretta. La produzione automatizzata, all’avanguardia e di alta qualità degli elementi del condensatore permette di avere una qualità costante per garantire affidabilità e prestazioni a lungo termine. Grazie alle proporzioni ottimizzate del dielettrico misto gli elementi del condensatore sono soggetti a una sollecitazione elettrica bassa con stabilità elevata in condizioni di variazioni di temperatura estreme.
Il TYD è disponibile a partire da 126 kV fino a 550 kV. Può resistere a un’ampia gamma di condizioni variabili, tra cui climi polari e desertici.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Affidabilità
- Le sollecitazioni a bassa tensione all’interno degli elementi del condensatore garantiscono un prodotto sicuro e affidabile.
- Hitachi Energy fornisce i sistemi di smorzamento della ferrorisonanza più efficienti sul mercato. La tecnologia di smorzamento di Hitachi Energy garantisce un’eliminazione sicura e stabile della ferrorisonanza a tutte le frequenze e tensioni fino al fattore di tensione nominale.
- Precisione
- Buona precisione in tutte le condizioni di servizio, indipendentemente dalle variazioni di temperatura, frequenza, tensione e carico.
- Il mix dielettrico (polipropilene e carta) con un bilanciamento unico, molto più stabile alle variazioni di temperatura rispetto ad altri condensatori con mix dielettrico, offre al TYD una maggiore stabilità e precisione.
- Flessibilità
- Il TYD è progettato e regolato in fabbrica secondo la classe di carico e precisione in base alle specifiche.
- L’ampia esperienza e competenza di Hitachi Energy aiuta a trovare una soluzione ottimale.
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| TYD | ||
|---|---|---|
| Installazione | Esterno | |
| Design | Tipo di condensatore, conformi alla norma IEC | |
| Isolamento CVD EMU |
Fogli di alluminio/carta/pellicola di polipropilene, olio sintetico Carta, olio minerale |
|
| Massima tensione per le apparecchiature | kV | 126-550 |
| Fattore di tensione (Vf) | Fino a 1,9/8 ore | |
| Isolatori | Porcellana / Gomma siliconica | |
| Distanza di dispersione | mm/kV | > 25 maggiore su richiesta |
| Temperatura ambiente | ºC | Da -40 a +40 Altre opzioni disponibili su richiesta |
| Altitudine di progettazione | m | Massimo 1000 Altre opzioni disponibili su richiesta |