Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Innovative solutions for distribution grids

Soluzioni Grid Intertie con convertitori di frequenza statica

Soluzioni innovative per le reti di distribuzione

 Da oltre 40 anni , i convertitori di  frequenzastatici (SFC) di Hitachi Energy sono il riferimento  per le applicazioni di alimentazione. Grazie alla tecnologia pionieristica e agli algoritmi di controllo innovativi , consentono la transizione dalla rete di distribuzione tradizionale a una rete più flessibile, bilanciata ed efficiente senza compromettere la stabilità e le prestazioni. 

Nella rete tradizionale, c'è una generazione di energia centralizzata che  fornisce agli utenti finali attraverso un sistema di trasmissione e distribuzione unidirezionale di lunga data. Questa è la configurazione delle operazioni tradizionali, ma il continuo cambiamento nelle reti sta portando ulteriori sfide a causa di:

  • Aumento della quantità di generazione distribuita rinnovabile variabile e imprevedibile come impianti solari e parchi eolici
  • Problemi di sovraccarico dei trasformatori e dei cavi dovuti al cambiamento nella direzione del flusso di alimentazione
  • Flusso di potenza inverso o multidirezionale che porta a un potenziale malfunzionamento della protezione e degli schemi correnti
  • Insufficiente domanda di carico locale per assorbire l’ulteriore generazione rinnovabile nelle località remote
  • Perdite dovute all'aumento delle conversioni di tensione durante il collegamento della generazione distribuita alle reti di trasmissione HV esistenti
  • Aumento della domanda di carichi intermittenti (veicoli elettrici)

Le tecnologie di rinforzo convenzionali per aumentare la capacità delle reti e superare tali sfide in rapida crescita potrebbero risultare proibitive e troppo lunghe nel tempo. Gli SFC robusti ed efficienti di Hitachi Energy applicati alle reti di distribuzione consentono soluzioni innovative ed estremamente affidabili per sbloccare la capacità di rete aggiuntiva delle reti esistenti, fornendo al contempo:

  • Flessibilità nella progettazione e nel funzionamento (controllo P & Q)
  • Riduzione delle fasi di conversione (efficienza, affidabilità, costi, impronta, emissioni)
  • Miglioramento della qualità dell'alimentazione per carichi sensibili
  • Basso contributo alle correnti di cortocircuito
  • Possibilità di interconnessione di sistemi asincroni

Gli schemi di base per le applicazioni nel settore delle utility e dell'industria sono mostrati di seguito:

La griglia di distribuzione interviene. Accoppiamento orizzontale di S/S

Intercapedini per reti industriali

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo