Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Formazione su protezione e controllo e strumenti di Relion

Al Grid Automation Products Training Center di Västerås, in Svezia, i nostri corsi di formazione offrono a ingegneri e operatori un’opportunità unica per beneficiare della profonda conoscenza del sistema di alimentazione di Hitachi Energy.

Nei nostri corsi incontrerai istruttori esperti e dedicati. Potrai anche condividere esperienze con altri partecipanti. Oltre alle lezioni, i nostri corsi di formazione includono ampie sessioni pratiche ed esercizi ben documentati. Questo vi aiuterà a essere ben preparati per gestire in modo efficiente la vostra attrezzatura.

 

Formazione standard o personalizzata

Offriamo corsi di formazione standard pre-programmati per ogni semestre. I corsi personalizzati saranno offerti su richiesta. Le lezioni di formazione personalizzate soddisferanno le vostre esigenze specifiche per i nostri prodotti (come Relion 670, 650 e REB500) presso la vostra sede o presso le nostre strutture.

Per ulteriori informazioni, consultare l’amministrazione della formazione.

Contattare l’amministrazione della formazione
 

Contattaci via e-mail [email protected]
Telefono, quadro di comando interno +46 10 738 14 00
Telefono , quadro di comando +46 10 738 00 00 
Indirizzo Hitachi Energy
Prodotti per l'automazione della rete
Nätverksgatan 3
SE-721 59 Västerås
Svezia

Come trovarci

Hitachi Energy AB, Grid Automation Products, si trova a Västerås, a circa 100 km dall’aeroporto di Stoccolma/Arlanda. Il centro di formazione si trova alla periferia di Västerås, nella parte nord di Lunda, a pochi minuti di autobus dal centro della città.

L'indirizzo è: Nätverksgatan 3

 

Registrati ora

Per la registrazione o qualsiasi altra domanda relativa alla nostra formazione, inviare una e-mail a: [email protected].

Documentazione

Offerta correlata

Sistemi di automazione delle sottostazioni e reti di comunicazione
Formazione sulla serie RTU500
Formazione MicroSCADA X