Formazione su protezione e controllo e strumenti di Relion
Presso il Centro di formazione per l ’automazione e la protezione delle sottostazioni di Västerås, in Svezia, i nostri corsi di formazione offrono a ingegneri e operatori un’opportunità unica per beneficiare della profonda conoscenza del sistema di alimentazione di Hitachi Energy.
Nei nostri corsi incontrerai istruttori esperti e dedicati. Potrai anche condividere esperienze con altri partecipanti. Oltre alle lezioni, i nostri corsi di formazione includono ampie sessioni pratiche ed esercizi ben documentati. Questo vi aiuterà a essere ben preparati per gestire in modo efficiente la vostra attrezzatura.
Formazione standard o personalizzata
Offriamo corsi di formazione standard pre-programmati per ogni semestre. I corsi personalizzati saranno offerti su richiesta. Le lezioni di formazione personalizzate soddisferanno le vostre esigenze specifiche per i nostri prodotti (come Relion 670, 650 e REB500) presso la vostra sede o presso le nostre strutture.
Per ulteriori informazioni, consultare l’amministrazione della formazione.
Contattare l’amministrazione della formazione
| Contatto e indirizzo | |
|---|---|
| sa-t.training@hitachienergy.com | |
| Telefono, quadro di comando interno | +46 10 738 14 00 |
| Telefono , quadro di comando | +46 10 738 00 00 |
| Indirizzo | Hitachi Energy Prodotti per l'automazione della rete Nätverksgatan 3 SE-721 59 Västerås Svezia |
Come trovarci
Hitachi Energy AB, Grid Automation Products, si trova a Västerås, a circa 100 km dall’aeroporto di Stoccolma/Arlanda. Il centro di formazione si trova alla periferia di Västerås, nella parte nord di Lunda, a pochi minuti di autobus dal centro della città.
L'indirizzo è: Nätverksgatan 3
Registrati ora
Per la registrazione o qualsiasi altra domanda relativa alla nostra formazione, inviare una e-mail a sa-t.training@hitachienergy.com.
-
Programma del corso per la formazione standard - Primavera -
Programma del corso per la formazione standard - Autunno