Storico MicroSCADA X
I sensori integrati e i dispositivi intelligenti forniscono agli operatori di rete fiumi di dati, che la funzionalità di registrazione e reporting dei dati di Hitachi Energy MicroSCADA X Historian ora trasforma in report e analisi preziosi.
Questa funzionalità avanzata raccoglie, archivia e consente all'osservatore di visualizzare e analizzare senza sforzo i dati di processo primari.
Punti salienti principali
- Ampia raccolta dei dati del sistema di alimentazione
- Semplice controllo intuitivo dei dati complessi
- Trascinare l'interfaccia per comporre i report necessari
- Estendete rapidamente il vostro funzionamento SCADA
-
Dettagli del prodotto
Panoramica
Hitachi Energy MicroSCADA X Historian è lo strumento che consente di trarre vantaggio da informazioni critiche e accurate sulla rete. È il modo per capire cosa è successo e cosa sta succedendo in una rete elettrica.
L'efficienza in termini di costi e potenza migliora le prestazioni future. MicroSCADA X Historian fa parte della gamma di prodotti MicroSCADA X che lavorano insieme per semplificare i processi e migliorare l'efficienza.
Vantaggi
- Una visione accurata del processo primario consente un processo decisionale basato sui fatti: MicroSCADA X Historian raccoglie e archivia vari tipi di dati in un database progettato per archiviare centinaia di migliaia di valori per lunghi periodi di tempo in modo accurato e affidabile.
- Il funzionamento intuitivo e semplice garantisce il pieno utilizzo delle funzionalità: MicroSCADA X Historian raccoglie e archivia vari tipi di dati in un database progettato per archiviare centinaia di migliaia di valori per lunghi periodi di tempo in modo accurato e affidabile.
- MicroSCADA X Historian rende le misurazioni e le tendenze visibili e comprensibili : le visualizzazioni avanzate consentono di presentare le informazioni in modo chiaro. Qualsiasi utente può facilmente comporre nuovi report e layout per adattarsi a ogni situazione che emerge.
- Installazione rapida e semplice nei sistemi MicroSCADA X esistenti senza interruzioni del servizio : Estendi il tuo attuale sistema MicroSCADA X con Historian per iniziare a raccogliere i tuoi dati e beneficiare immediatamente delle possibilità di analisi avanzate. Historian può essere collegato in modo sicuro a un sistema MicroSCADA X in esecuzione senza interruzioni del funzionamento.