REC650 - Controllo scomparto
Per un controllo ottimizzato e un funzionamento affidabile del vostro cantiere, il REC650 è la scelta migliore per le applicazioni di sottotrasmissione. REC650 offre una soluzione “off-the-shelf” ottimale per il controllo dell’apparato di un singolo interruttore in sistemi a barra singola e doppia.
Punti salienti principali
- Dotato e configurato con ampie funzionalità di monitoraggio
- Riduzione significativa del numero di impostazioni dei parametri
- Funzionalità HMI IED estesa
-
Dettagli del prodotto
-
Risorse
Panoramica
Le varianti testate per tipo sono dotate e configurate con ampie funzionalità di monitoraggio e con parametri predefiniti per una facile gestione dei prodotti, dall'ordinazione, all'ingegneria e alla messa in servizio fino a un funzionamento affidabile.
Gli IED della serie 650 (Intelligent Electronic Device) hanno una serie di funzioni utili, come un numero significativamente ridotto di impostazioni dei parametri e funzionalità HMI IED estese, tra cui 15 LED di indicazione dinamici a tre colori per pagina, fino a tre pagine e scorciatoie configurabili per diverse azioni.
Negli IED serie 650, i parametri più elementari vengono impostati prima della consegna dalla fabbrica. È sufficiente impostare i parametri specifici per l'applicazione. Ciò consente di mettere rapidamente in funzione gli IED. Il manuale dell'applicazione include esempi di impostazione per supportare i tecnici della protezione.
Affidamento – Completa fiducia
Gli IED REC650 per il controllo della baia appartengono alla famiglia di prodotti per la protezione e il controllo Relion. La famiglia di prodotti Relion offre una vasta gamma di prodotti per la protezione, il controllo, la misurazione e la supervisione dei sistemi di alimentazione. Per garantire soluzioni interoperabili e a prova di futuro, i prodotti Relion sono stati progettati per implementare i valori fondamentali della norma IEC 61850. Con la tecnologia all’avanguardia di Hitachi Energy, la conoscenza globale delle applicazioni e la rete di supporto esperta, puoi essere completamente sicuro che il tuo sistema funzioni in modo affidabile, in qualsiasi situazione.
Vantaggi
Fino a dieci apparecchi primari possono essere controllati e visualizzati localmente con REC650. Il controllo si basa sul principio di selezione prima del funzionamento, che garantisce un funzionamento sicuro e aiuta a evitare errori umani.
Selezionando la schermata di controllo come schermata predefinita in REC650, è possibile eseguire rapidamente i comandi di controllo e visualizzare i valori di misurazione e le indicazioni di posizione più importanti.
Ci sono tre pagine di indicazioni di allarme e ogni pagina è composta da 15 LED di indicazione dinamici a tre colori. Questi LED a tre colori possono presentare lo stato di qualsiasi segnale di ingresso binario sull’interfaccia operatore degli IED REC650.
Caratteristiche
La funzionalità di interblocco avanzata di REC650 consente di evitare operazioni pericolose o dannose dei quadri elettrici e di garantire la sicurezza del personale. Lo IED può eseguire un interblocco sicuro a livello di alloggiamento e stazione utilizzando la funzionalità di prenotazione di facile utilizzo. La prenotazione impedisce il funzionamento simultaneo dell'apparecchio nella sottostazione e garantisce che le informazioni di interblocco siano corrette al momento del funzionamento.
I moduli di interblocco già pronti e collaudati sono disponibili per quasi tutti i tipi di dispositivi di comando. L’IED REC650 utilizza messaggi GOOSE basati sullo standard IEC 61850 per eseguire comunicazioni orizzontali e interblocchi. Ciò fornisce una soluzione economicamente vantaggiosa per l'interblocco.