REC670 - Controllo scomparto
Per un controllo ottimizzato e un funzionamento affidabile del tuo centralino, il REC670 è la scelta migliore per le applicazioni di trasmissione.
Gli IED REC670 (Intelligent Electronic Device) forniscono soluzioni di controllo per qualsiasi tipo di quadro di comando e diverse configurazioni di quadro di comando.
Punti salienti principali
- Fornire soluzioni di controllo per qualsiasi tipo di quadro elettrico
- Libertà di selezionare la funzionalità in base alle proprie esigenze
- La funzionalità di base è inclusa e preconfigurata
-
Dettagli del prodotto
-
Risorse
Panoramica
Il REC670 personalizzato ti dà la libertà di selezionare la funzionalità in base alle tue esigenze. Le varianti REC670 preconfigurate semplificano la gestione poiché la funzionalità di base è inclusa e preconfigurata. Se necessario, è possibile aggiungere funzioni opzionali per aumentare facilmente la funzionalità degli IED REC670 in modo da soddisfare i requisiti specifici del proprio centralino.
REC670 integra il controllo avanzato della tensione per trasformatori in una sottostazione in un unico IED. Gli IED dispongono di un’ampia interfaccia operatore per il controllo locale e l’accesso immediato a dati importanti, come impostazioni, eventi e informazioni sui disturbi.
L'eccezionale capacità di I/O in REC670 consente il controllo di più alloggiamenti con misurazione completa con un solo IED. Ad esempio, uno IED REC670 è in grado di gestire il controllo di tutti gli apparecchi in un unico diametro in una disposizione di interruttori da 1½, compresa la protezione contro i guasti degli interruttori per tutti gli interruttori.