Protezione e controllo dell'alimentatore multi-applicazione Relion REF650
Il REF650 è un relè di protezione e controllo avanzato del sistema di distribuzione. Copre le applicazioni di alimentazione, differenziale del trasformatore a due carica, differenziale ad alta impedenza e protezione dell'interconnessione per supportare gli operatori dei sistemi di distribuzione e gli impianti industriali. Le dimensioni compatte e il design modulare del relè rendono questo dispositivo elettronico intelligente configurabile (IED) un modo conveniente per soddisfare una vasta gamma di requisiti di protezione.
Punti salienti principali
- Fattore di forma compatto disponibile come 3U 1/2 19” o 3U 1/1 19”
- Hardware modulare
- HMI touchscreen integrato (opzionale)
- Design scalabile
-
Dettagli del prodotto
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
Con un numero sempre crescente di risorse energetiche distribuite (DER) in arrivo, i relè di protezione a media tensione sono diventati guardiani vitali dei nostri sistemi di distribuzione. Il REF650 è una soluzione compatta e modulare che copre le funzioni essenziali per mantenere l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di distribuzione caricati con generazione, stoccaggio, veicoli elettrici e altro ancora.
Relè a media tensione per applicazioni di alimentazione e trasformatore di distribuzione primaria, il modello REF650 fornisce protezione e controllo dell'alimentatore. Monitora inoltre la corrente e la tensione per rilevare rapidamente i guasti all’interno dell’asset, come sovraccarichi, cortocircuiti o guasti all’isolamento. Isolando rapidamente i guasti, tutte queste funzioni aiutano a ridurre al minimo i danni al sistema.
La flessibilità è un altro vantaggio del REF650. Può interfacciarsi con trasformatori convenzionali, portando i vantaggi di una sottostazione digitale alle installazioni esistenti. Il relè è abbastanza flessibile da supportare applicazioni industriali e di sottotrasmissione.
Inoltre, il REF650 ha un numero ridotto di impostazioni dei parametri e configurazioni semplificate che consentono agli operatori di sistema di impostare rapidamente i propri parametri e ridurre i tempi di messa in servizio.
Dispone inoltre di un Field Service Tool (FST) che si integra con il software di gestione IED di Hitachi Energy per la protezione e il controllo PCM600. La convalida del relè contribuirà a garantire che funzioni in modo affidabile in condizioni di guasto reali. Il modello REF650 rende il processo di test e convalida semplice e conveniente.
Caratteristiche
- Fattore di forma compatto: il modello REF650 è perfetto per ambienti con spazio limitato, come i compartimenti a bassa tensione dei quadri di comando a media tensione.
- Efficienza in termini di costi: Il design modulare monoscatola, multifunzione del nuovo prodotto riduce significativamente il costo unitario complessivo per soddisfare le funzionalità di protezione e controllo, rendendolo un'opzione economica.
- Interfaccia della macchina umana (LHMI) locale con touchscreen: Il touch screen opzionale offre una visione chiara delle misurazioni e dello stato di commutazione, rendendo REF650 facile da usare per gli operatori del sistema.
- Design modulare: È possibile riconfigurare ed estendere il relè con moduli hardware, ottenendo flessibilità per incorporare modifiche di progettazione.
- Accuratezza: Il modello REF650 utilizza un sistema analogico-digitale (A/D) altamente accurato per tutti gli ingressi analogici.
- Registrazione dei disturbi a 4,8 kHz: Con una frequenza di campionamento di 4.800 campioni al secondo, il REF650 registra accuratamente forme d'onda dettagliate di tensione e corrente, che forniscono dati preziosi per l'analisi.