Armadio SDA500
L'armadio di controllo intelligente SDA500 basato su RTU fornisce la larghezza di banda completa della funzionalità del sistema di distribuzione secondario in una soluzione pronta all'uso. Si tratta di un sistema di automazione standardizzato, pre-ingegnerizzato e conveniente per le sottostazioni di distribuzione secondaria.
Miglioriamo l'affidabilità e l'efficienza della rete in modo da poter controllare la rete, ovunque e in qualsiasi momento.
Punti salienti principali
- Soluzione agile, conveniente e a prova di futuro per tutti i livelli di automazione della distribuzione secondaria
- Installazione, messa in servizio e manutenzione semplici
- Armadio precablato e completamente collaudato
-
Dettagli del prodotto
-
Risorse
Panoramica
Livelli di automazione
Monitoraggio e controllo : il livello di base dell'automazione è il monitoraggio. Ciò consente la raccolta e la comunicazione di informazioni di stato su vari dispositivi di commutazione e trasmette indicazioni di allarme generali nella sottostazione al centro di controllo della distribuzione e/o al sistema di automazione della sottostazione di livello successivo. La funzionalità di controllo può essere facilmente aggiunta per consentire il controllo remoto degli attuatori nella rete, come interruttori automatici, interruttori di interruzione del carico, interruttori di derivazione a carico, ecc.
Monitoraggio e controllo + Misurazione e rilevamento dei guasti : l'armadio intelligente può essere facilmente esteso per raggiungere il livello di automazione più elevato. Questa versione consente l'acquisizione di misurazioni analogiche dalla rete e può rilevare il passaggio della corrente di guasto. Le misurazioni analogiche possono includere correnti e tensioni, potenza attiva e reattiva, analisi della qualità dell'alimentazione e misurazioni ambientali della sottostazione (temperatura, umidità).Sono disponibili varie tecnologie per acquisire misure analogiche che dipenderanno dai sensori disponibili nella rete, come i trasformatori di corrente e tensione convenzionali o i sensori digitali.
Monitoraggio e controllo + Misurazione e rilevamento dei guasti + Protezione : l'armadio di controllo intelligente più avanzato include anche funzionalità di protezione. Con l'aggiunta della protezione, il sistema può far scattare l'interruttore automatico quando viene rilevato un guasto, andando oltre la semplice indicazione del passaggio del guasto. L'aggiunta di dispositivi di protezione più in profondità nella rete consente una separazione più rapida di una sezione difettosa, migliorando ulteriormente l'affidabilità del sistema.