Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Linea di prodotti RTU540

Prodotto non più disponibile.

Il prodotto che stai cercando non è più disponibile.

Sostituzione/successore della linea RTU5300

Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci facendo clic sul pulsante Contatto nella parte inferiore della pagina.

​

Prodotto gateway per distribuzione e sottotrasmissione. Collega tecnologie vecchie e nuove e combina dispositivi esistenti e nuovi protocolli standard (come IEC 61850) in un unico sistema di automazione delle sottostazioni. RTU540 incorpora funzionalità avanzate come il controllo logico programmabile e un'interfaccia uomo-macchina che consente una visione istantanea dello stato della griglia. L'alloggiamento in metallo compatto di alta qualità include moduli di ingresso e uscita che consentono di risparmiare spazio nell'armadio di controllo.

  • Potente gateway di protocollo per collegare vecchie e nuove tecnologie in un unico sistema
  • Dispositivo intelligente per il controllo automatico del carico e della tensione
  • L'alloggiamento robusto e compatto per un funzionamento senza ventole consente di gestire una rete complessa grazie all'intelligenza distribuita
  • La funzionalità agile consente un facile adattamento dell'automazione in base alle mutevoli esigenze di sistema
  • L'interpretazione selettiva consente un processo decisionale rapido nel centro di controllo della rete e protegge le apparecchiature primarie
  • Ridondanza della comunicazione per la massima tranquillità e fiducia nella rete

 

Product image for: Linea di prodotti RTU540

Essere responsabili di un'intera rete ti mette nella situazione in cui alcuni dispositivi potrebbero essere nuovi di zecca mentre altri funzionano da molto tempo. RTU540 è il prodotto perfetto per riunirli in un unico sistema. Come gateway tra gli IED e il sistema di controllo di rete (protocolli di comunicazione e bus di stazione) è in grado di interpretare le informazioni da tutti i protocolli standard. Inoltre, il nostro gateway è perfetto se si desidera integrare gli I/O seriali nel bus digitale della stazione.

Offriamo un supporto completo al protocollo e siamo in grado di digitalizzare i tuoi dati. La topologia mutevole delle moderne reti elettriche richiede un controllo costante della tensione. Questo può essere automatizzato con l'integrazione di RTU540 nel trasformatore. Il dispositivo può essere indipendente dal centro di controllo di rete per controllare i livelli di tensione e inviare segnali per regolarli. Questo ti dà il tempo di concentrarti su argomenti più importanti nel centro di controllo e la tranquillità che l'RTU540 è la soluzione affidabile per l'automazione.

Scopri di più

540cid01-non-specchiato.jpg

540CID01: modulo base

Modulo base montato su guida DIN RTU540:

  • 4 porte seriali (RS-232, RS-485)
  • 2x interfaccia Ethernet (10/100BaseT)
  • 2 porte USB
  • I/O integrato (16 ingressi binari, 8 uscite binarie, 8 ingressi analogici
  • Alimentazione 24...125 V CC
  • Controllo (1 su n)
  • Con interfaccia di collegamento ai moduli di estensione I/O RTU500
  • Tensione di processo R0001: 24...60 V CC
  • Tensione di processo R0002: 110...125 V CC