Sottostazioni containerizzate e prefabbricate

La richiesta da parte dei clienti di tempi di consegna complessivi più brevi e di un lavoro in loco minimo è stato il principale fattore trainante per lo sviluppo da parte di Hitachi Energy di sottostazioni per interni prefabbricate. Le sottostazioni di distribuzione più piccole sono suddivise in moduli di dimensioni ridotte, che possono essere fabbricati, assemblati e testati in fabbrica, consentendo un trasporto agevole e installazione e messa in servizio in loco rapide.

La struttura prefabbricata protegge l’apparecchiatura dai fattori ambientali, aumentando così la disponibilità e l’affidabilità delle sottostazioni. Le recinzioni possono essere omesse, il che semplifica le procedure di permesso, migliorando al contempo l’aspetto estetico della sottostazione.

Le soluzioni personalizzate e compatte hanno un ingombro ridotto e includono cablaggio primario e secondario pronto per il collegamento con contatti a spina. Le applicazioni vanno dai sistemi di distribuzione piccoli all’integrazione della produzione da fonti rinnovabili. La costruzione e lo smontaggio rapidi li rendono anche facili da spostare e adatti all’uso come sottostazioni ausiliarie durante la riparazione o la manutenzione delle sottostazioni primarie esistenti.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Le unità testate in fabbrica possono essere installate e messe in funzione in pochi giorni
  • Supporto competente da parte della rete di assistenza globale in 100 Paesi
  • Attrezzature collaudate e all’avanguardia
  • Responsabilità unica con funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • I sistemi di controllo, protezione e comunicazione IEC 61850 consentono il controllo e il monitoraggio locali e da remoto
Sottostazioni containerizzate e prefabbricate

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo