Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori per raffinazione e prodotti petrolchimici

Hitachi Energy è un produttore leader mondiale di trasformatori progettato per soddisfare i requisiti dell’industria petrolifera e del gas nelle applicazioni di raffinazione, petrolchimica e chimica.

Ambiente, sicurezza e affidabilità sono alcune delle principali sfide che il segmento di raffinazione e quello a valle devono affrontare. Per contribuire a risolvere queste preoccupazioni, Hitachi Energy incorpora rigorosi protocolli di progettazione, simulazione e test durante la produzione dei suoi trasformatori. Grazie al loro elevato punto di infiammabilità, i trasformatori a riempimento liquido sono disponibili con fluidi di estere naturali e sintetici per ridurre al minimo la contaminazione ambientale e i rischi di incendio.  È disponibile anche olio minerale tradizionale. 

A causa di vari ambienti difficili e talvolta caustici, i trasformatori  devono soddisfare vari requisiti di certificazione globali e locali. I trasformatori Hitachi Energy sono conformi al più ampio database di certificazioni e criteri di progettazione locali.  Questi requisiti di progettazione locali coprono una vasta gamma, come armadi di controllo, giochi delle boccole, gas pericolosi e contenimento della contaminazione.

 

Perché Hitachi Energy?

  • Le prestazioni ad alta affidabilità sono garantite utilizzando i migliori metodi di produzione supportati da strumenti di progettazione ingegneristica globali.
  • Piattaforma globale - produzione locale - servizio locale e tempi di consegna brevi
  • Disponiamo dei componenti e degli accessori più grandi, come boccole, relè per trasformatori e cambiamaschi a carico, certificati in base ai requisiti di progettazione locali
  • Funzionalità disponibili come CoreSense e CoreTec per il monitoraggio e la gestione intelligenti delle risorse remote in tempo reale

Le nostre offerte

Hitachi Energy's power transformers

Trasformatori di potenza

Hitachi Energy offre una gamma completa di trasformatori di potenza e relativi componenti e parti, tra cui oltre venti UHVDC da 800 kV e oltre cinquecento unità CA da 735-765 kV.

Substation distribution transformers

Hitachi Energy's substation distribution transformers are generally connected directly to overhead utility power lines. Click to learn more.

Trasformatori VSD (Variable Speed Drive)

I convertitori di frequenza di Hitachi Energy sono utilizzati per controllare la velocità di rotazione dei motori elettronici in molte applicazioni industriali. Scopri di più.

RESIBLOC® transformers

RESIBLOC® cast-resin transformers of Hitachi Energy offer maximum mechanical strength to withstand thermal and mechanical stresses from severe climates, cycling loads, and short circuit forces. Click to learn more.

Vacuum cast coil (VCC) transformers

Hitachi Energy’s vacuum cast coil transformers use the most technologically advanced design to support the extreme conditions present in chemical processing, extra heavy traction, and heavy industrial applications. Click to learn more.