Hitachi Energy è un produttore leader globale di trasformatori a liquido e a secco, specificamente progettati per soddisfare i requisiti dell’industria petrolifera e del gas nelle applicazioni offshore.
Per garantire prestazioni ottimali nel vostro sito offshore, dovete sapere che la vostra attrezzatura funziona perfettamente. Sia che si tratti di un'unità di produzione galleggiante o di un'unità sottomarina, Hitachi Energy può fornire trasformatori sicuri e affidabili per l'ambiente che sono resilienti al difficile ambiente marino.
La tecnologia a secco offre prodotti completamente privi di olio. Nella produzione di trasformatori viene utilizzato un minimo di altri materiali infiammabili per ridurre drasticamente il rischio di incendio, aumentando così la sicurezza degli operatori offshore ed evitando la contaminazione nell'ambiente circostante del trasformatore. La tecnologia a secco offre anche la massima resistenza contro le sollecitazioni termiche e meccaniche per resistere agli ambienti difficili del complesso petrolio e gas.
Hitachi Energy ha una gamma completa di trasformatori sottomarini progettati fino a 3000 metri di profondità. L'ambiente sottomarino ad alta pressione presenta sfide uniche per i sistemi di compressione e produzione basati su fondali marini. I progetti dei sistemi sottomarini Hitachi Energy possono essere terminazioni a umido e a secco. La nostra prima unità di produzione del 1998 è ancora in servizio.
Perché Hitachi Energy?
- Le prestazioni ad alta affidabilità sono garantite utilizzando i migliori metodi di produzione supportati da strumenti di progettazione ingegneristica globali.
- Adatto per operare in ambienti difficili a -50 C con Hitachi Energy RESIBLOC®
- La flotta più grande e la più ampia gamma di prodotti per applicazioni sottomarine
- Il portafoglio completo di imbarcazioni marine e certificazioni offshore