I trasformatori di distribuzione riempiti di liquido di grandi e medie dimensioni di Hitachi Energy vengono utilizzati per ricevere energia da livelli di tensione più elevati e per trasformare e distribuire questa energia in sottostazioni a bassa tensione o direttamente a grandi consumatori industriali.
I trasformatori di distribuzione in questa gamma sono trifase e possono essere fabbricati con un cambio di presa a circuito spento o un cambio di presa a carico. I trasformatori forniti con un cambio maschio a carico di solito hanno un avvolgimento del maschio separato.
Il nucleo è realizzato con laminazioni in acciaio orientate alla grana. Gli avvolgimenti sono costituiti da conduttori in rame o alluminio e avvolti in una configurazione laminata o multistrato. La costruzione del serbatoio può essere un tipo di parete ad alette ondulate o un tipo di costruzione rigida con radiatori tipicamente utilizzati per trasformatori più grandi. Le ventole possono anche essere montate sui radiatori per fornire una capacità di raffreddamento aggiuntiva.
Product scope
- Tensione primaria: fino a 36 kV
- Fluidi disponibili: olio minerale, silicone dimetilico, esteri e idrocarburi sintetici
- Standard ANSI e IEC
- Applicazioni: servizi di pubblica utilità, rinnovabili, petrolio e gas, industriali e data center