Trasformatori di tipo core
Sebbene i trasformatori siano disponibili in una varietà di dimensioni e configurazioni, sono costituiti da due componenti principali: il nucleo, che è realizzato in acciaio elettrico al silicio ad alta permeabilità, orientato alle venature, stratificato in pezzi e avvolgimenti, che sono costituiti da conduttori in rame avvolti intorno al nucleo, che forniscono ingresso e uscita elettrici. Esistono due configurazioni di base del nucleo e degli avvolgimenti: il nucleo e la struttura.
In una potenza di tipo core, gli avvolgimenti delle gambe cilindriche coprono la gamba core.
Product scope:
- Valori nominali unità: fino a 1.500 MVA
- Tensione primaria: fino a 1.000 kV
- Tensione secondaria definita dalla tensione del generatore
- Carica i modificatori del rubinetto disponibili
- Monofase o trifase
Perché i trasformatori di tipo core Hitachi Energy
- Abbiamo un track record di oltre 1.400 unità consegnate dal 1995
- Prestazioni di cortocircuito al doppio dello standard del settore
- Comprovata esperienza nel soddisfare i requisiti di prestazioni dei clienti (chiedere le nostre statistiche di guasto del reparto test)
- 12 fabbriche, un approccio globale, che offre coerenza, prestazioni di consegna e tecnologia
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno