Autotrasformatori
Gli autotrasformatori delle sottostazioni trasferiscono l'alta tensione in ingresso al livello di tensione inferiore successivo. Ad esempio, un'alta tensione in ingresso di 400 kV verrebbe trasferita a 220 kV.
In generale, gli autotrasformatori delle sottostazioni sono dotati di scambiatori a maschiatura a carico (OLTC). Le linee di trasmissione in entrata sono collegate ai trasformatori attraverso boccole e cavi attraverso scatole di cavi ed estremità di tenuta dei cavi.
Gli autotrasformatori sono costruiti sotto forma di nucleo con avvolgimenti collegati automaticamente, ad esempio, avvolgimenti principali comuni e avvolgimenti separati a bassa tensione.
Product scope:
- Valori nominali fino a 1.300 MVA (a volte sono richiesti valori nominali più alti)
- Tensione primaria fino a 765 kV e superiore
- La tensione secondaria è generalmente ≤ 230kV o superiore, a seconda della configurazione della rete
- I cambi maschio di carico sono generalmente necessari
- Monofase o trifase
Perché i trasformatori interconnessi principali di Hitachi Energy
- Il nostro track record di oltre 1.400 unità consegnate dal 1995
- Prestazioni di cortocircuito al doppio dello standard del settore
- Comprovata esperienza nel soddisfare i requisiti di prestazioni dei clienti (chiedere le nostre statistiche di guasto del reparto test)
- 12 fabbriche, un approccio globale, che offre coerenza, prestazioni di consegna e tecnologia
Perché i trasformatori interconnessi Hitachi Energy Shell
- La tecnologia di progettazione elimina il rischio di un punto caldo
- Eccellenti prestazioni termiche derivanti dal flusso diretto dell'olio, dalla minimizzazione delle perdite e dal controllo del punto caldo