Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Induttori e starter a secco

Gli  induttori e gli starter di tipo a secco sono prodotti con tecnologia di impregnazione a vuoto o di impregnazione a pressione a vuoto (VPI), a seconda dell’applicazione. Sono dotati di un nucleo d'aria o di un nucleo di ferro.

Applicazioni:

  • Commutazione
  • Blocco
  • Filtro CA/CC
  • Filtro armonico
  • Filtro di linea
  • Protezione del condensatore
  • Limitazioni di corrente: UPS tradizionale e senza trasformatore
  • Energia solare ed eolica
  • Inverter
  • Inverter
  • Correzione del fattore di potenza
  • Versioni speciali per applicazioni su materiale rotabile

 

Product scope:

  • Ampia gamma di potenze nominali, da 1 kVAr a diversi MVAr 
  • Monofase o trifase 
  • Per tensioni fino a 36 kV 
  • Design speciali per applicazioni ad alta frequenza (fino a 25 kHz) 
  • Con diversi tipi di raffreddamento: AN (aria naturale), AF (aria forzata) o WF (acqua forzata) 
  • Con qualsiasi tipo di custodia

Perché Hitachi Energy?

  • Rispettoso con persone e proprietà
  • Ideale per requisiti tecnici complessi
  • Potente progettazione ingegneristica e  Hitachi Energy