选择您的地区和语言
请输入关键字进行搜索
热门搜索
热门页面
菜单
网络安全
构建强韧的未来电力
了解更多
数字化
实现数字化的力量
Mining & Minerals
Our technologies enable efficient, cleaner electrification in the most reliable and responsible ways
Learn more
可再生能源
通过一系列太阳能、陆上和海上风电领域的解决方案,加速清洁能源转型
以人为本的能源之路
探索实现“碳中和”未来背后的人和技术
我们环保高效的产品组合
我们对“碳中和”未来的承诺
了解EconiQ™
成功案例
我们携手客户和合作伙伴,在全球各地实现技术创新,造福社会。
了解更多案例
Diversity 360
多元和包容文化是我们成功的关键
储能系统是恢复供需平衡的一种有吸引力的方式,具有快速响应和无排放运行的特点。储能系统根据电网频率的增加或减少进行充电或放电,并将其保持在预设的限制范围内。
ABB提供的交钥匙储能系统可满足数百千瓦至数十兆瓦的电力需求,包括中压或高压电网连接。通过选择ABB作为交钥匙系统供应商,客户将获得整个系统的可靠合作伙伴。我们的项目团队作为单一的责任点,从而最大程度地减少了项目风险和复杂性。
提交您的问题,我们将与您联系