COMBIFLEX®-S
COMBIFLEX-S 系列继电器在安装和连接方面具有简化的设计。继电器可以直接嵌入式安装,无需额外的继电器外壳或设备框架。可以使用标准的环形或叉形端子来终结接线。每个端子最多可以连接两根 2.5 平方毫米的导线。COMBIFLEX-S 系列继电器仍然保留了经过验证的 COMBIFLEX 系列产品的功能和技术数据。
COMBIFLEX-S 提供了额外的安装和连接选项。这个系列适用于那些喜欢直接嵌入式安装和使用环形或叉形端子的螺丝型连接的客户。COMBIFLEX-S 系列继电器仍然保持了 COMBIFLEX 继电器的坚固设计。
优势
经过验证的 COMBIFLEX 家族
不需要额外配件
安装灵活
质量和性能优越
性价比高
联系我们
提交问询,我们会和你取得联系