选择您的地区和语言

菜单

电力变压器器身绝缘成套

器身绝缘成套包含器身装配所需的所有绝缘材料。其目的是在器身的制造及装配过程中确保绝缘件完整性,或者已经完成预装配。器身绝缘件成套可以按照客户的产品工艺定制化生产。ABB器身绝缘件预装配能够节约人工及工时,解决场地占问题,是一种成本效益高的解决方案。

为何选择日立能源?

  • 选择ABB的理由
  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 全系列油浸式变压器绝缘产品,大部分干式变压器绝缘产品;
  • 供货范围广,供应电压等级从11kV直到1200kV交流和800kV直流的变压器绝缘产品
  • 原材料优异
  • 全球化的产品覆盖

 

产品范围:

  • 电力变压器
  • 降低生产和运输成本
  • 通过缩短交货周期,增加产能
  • 减少绝缘仓储成本

Are you looking for support or purchase information?

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系