选择您的地区和语言

菜单

撑条和垫块

撑条和垫块由预压纸板制成,适用于液浸式电力变压器、配电变压器和牵引变压器。

该绝缘件具有高纯度、优良的机械强度和浸油性,特别适用于变压器内部的电场条件。即使在高场强情况下,这些组件也具有形状保持性和良好的介电性能。绝缘材料的优异的机械强度能够在短路时,提供所需的安全性。

这些绝缘件由特殊工序制造而成,高压实和尺寸稳定性有保证。

产品:

  • 垫条 2型:矩形撑条
  • 垫条 3型:导圆角矩形撑条
  • 裸端圈:无垫块
  • 结构型端圈:带垫块
  • 垫块 3型: 标准
  • 垫块 4型: V型

如今,客户开始越来越多地使用完整的绝缘系统,即成套绝缘件(预装绝缘套件),它们能够带来显著的成本和效率优势。

为何选择日立能源?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 全系列油浸式变压器绝缘产品,完善的干式变压器绝缘产品
  • 供货范围广,供应电压等级从11 kV至 1200 kV交流和800 kV直流的变压器绝缘产品
  • 原材料优异
  • 先进的纸板质量扫描技术
  • 全球大型电力公司认可的供应商
  • 全球化的产品覆盖

产品范围:

  • 电力、配电和干式变压器
  • 电力变压器绕组绝缘
  • 调平变压器绕组高度
  • A级绝缘等级(105 ℃) ,符合VDE 0530 Part 1标准
  • 100% 硫酸盐纸浆
  • 天然色泽
  • 预压纸板、均匀纤维取向、坚固且尺寸稳定

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系