选择您的地区和语言

菜单

PUCARO Elboard LD

日立能源Pucaro Elboard LD压光纸板是绝缘应用的优选,如液浸式配电变压器的铁芯线圈架、冷却管道、隔板和圆筒。

它具有优异的材料性能、低密度和卓越的机械强度和灵活性。需要柔性绝缘板时,Pucaro Elboard ZF是很好的选择。

为何选择日立能源?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 全系列油浸式变压器绝缘产品,完善的干式变压器绝缘产品
  • 供货范围广,供应电压等级从11 kV至 1200 kV交流和800 kV直流的变压器绝缘产品
  • 原材料优异
  • 先进的纸板质量扫描技术
  • 全球大型电力公司认可的供应商
  • 全球化的产品覆盖

产品范围:

  • 配电变压器
  • 根据IEC 641-1 Type B5.1标准制造
  • A级绝缘等级(105 °C)
  • 低密度,出色的成形性能
  • 天然色泽
  • 未压光的纸板,100%硫酸盐纸浆
  • 高纯度,高吸油性
  • 良好兼容液态电介质
  • 最大尺寸:2100 mm x 4100 mm
  • 厚度: 1.0 mm 至 6.0 mm

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系