UC系列有载分接切换开关型号很多,可满足市场绝大部分的应用需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,法兰可选箱盖式或钟罩式。UC型分接开关工作时,跟传统方式一样,在切换油室内灭弧。
UCD有载开关是UC系列的大型产品,可满足冲击电压等级1050 kV、额定电流为1600 A的极限要求。
UC系列有载分接切换开关型号很多,可满足市场绝大部分的应用需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,法兰可选箱盖式或钟罩式。UC型分接开关工作时,跟传统方式一样,在切换油室内灭弧。
UCD有载开关是UC系列的大型产品,可满足冲击电压等级1050 kV、额定电流为1600 A的极限要求。
分接开关位于绕组中性点 |
其它位置分接开关 |
|
设备最高电压(Um) |
300 kV |
300 kV |
最大雷电冲击(BIL) |
1050 kV |
1050 kV |
最大电流 |
1600 A |
1600 A |
最大级电压 |
5000 V |
5000 V |
文档名称 | ID |
技术指南 | 1ZSE 5492-105 |
符合性声明 | 1ZSC000498-ABN |
订购数据表格 (.xlsm格式) 请注意: 此表为交互表格, 可以填入, 存储后, 邮件发回给我们. |
1ZSC000498-ACC |
订购数据表格说明 | 1ZSC000498-AAP |
用户手册 | 1ZSE 5492-155 |
安装调试指南 UCC/UCD | 1ZSE 5492-117 |
维护指南 UCC/UCD | 1ZSE 5492-126 |
维修指南 | 1ZSE 5492-129 |
备品备件清单 | 1ZSE 5492-133 |
提交您的问题,我们将与您联系