选择您的地区和语言

菜单

VUCL型有载分接开关

VUC型有载分接开关包括一系列型号,可满足大多数应用的需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,有箱盖式和钟罩式。VUC系列分接开关通过真空灭弧室灭弧。

VUC系列的加入,丰富了UC型分接开关家族,最早的使用记录可追溯到上世纪60年代。

VUCL是VUC型号的最新版本,适合容量高达2300 MVA、冲击电压为1175 kV、额定电流为1300 A的变压器。
 

产品范围

  • 基础技术:真空、阻抗、箱内、切换开关
  • 适用行业:电网、工业、特种变、高压直流输电

 

 

分接开关位于绕组中性点

其它位置分接开关

设备最高电压 (Um)

362 kV

362 kV

最大雷电冲击 (BIL) 

1175 kV 

1175 kV

最大电流
三相
单相 (1个分接开关/相)

1300 A
1300 A

N.A.
1300 A

强制分裂电流
单相 (1个分接开关/相)

2600 A

2600 A

最大级电压 

4500 V

4500 V

为何选择日立能源?

  • 即插即用,可替换传统型号的UCL,只需更换切换开关即可。
  • 设计独特,辅助触头系统具备开关容量冗余。
  • 可在任何分接档位时进行维护,无需拆卸轴系统,消除了因组装或调整不当导致损工的危险。
  • 兼容各种绝缘油。

了解更多

档名称  

ID
技术指南 1ZSC000562-AAX
符合标准声明 1ZSC000498-ABN
订购数据表格 (.xls 格式)
请注意: 此表为交互表格, 可以填入, 存储后, 邮件发回给我们.
1ZSC000498-ACC
安装调试指南 1ZSC000562-AAZ
用户指南 1ZSC000562-ABE

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系