Selecciona tu región e idioma

Menú

Soluciones innovadoras para el entorno de la alta mar

Un cambio radical para satisfacer las necesidades energéticas del futuro a través de una cartera de soluciones y productos probados y de máxima resistencia que abordan los desafíos exclusivos del entorno energético de alta mar. La cartera OceaniQ dará como resultado mayores volúmenes de energía que se aprovecharán de manera eficiente y se integrarán en el sistema energético mundial.

¿Qué es OceaniQ?

OceaniQ es la innovadora cartera de productos, soluciones y servicios offshore de Hitachi Energy para reducir costos, aumentar la seguridad y mejorar la eficiencia para el segmento offshore. La cartera, que combina las capacidades interindustriales de los sectores energético y marítimo, aborda aplicaciones para plataformas fijas, estructuras flotantes y sistemas energéticos submarinos para operadores de energía eólica marina y otras aplicaciones en alta mar.

Productos
Diseñados y reforzados específicamente para las condiciones marinas 
Soluciones
Soluciones implementadas en alta mar en aplicaciones flotantes, submarinas y de estructuras fijas
Servicios
Servicios realizados en alta mar de forma remota e in situ

En OceaniQ, nuestros ingenieros de clase mundial se enorgullecen de las soluciones pioneras que superan las duras condiciones en alta mar y, en última instancia, ayudan a la sociedad a avanzar hacia un futuro neutral en carbono.

Bruno Melles
Director Gerente de la Unidad de Negocios de Transformadores de Hitachi Energy

Beneficios de OceaniQ

1

Reducción de costos y tiempo: Disminuyendo la complejidad y el costo de instalación/actualización con soluciones modulares, compactas e interoperables

2

Aumento de la seguridad: Habilitación de operaciones remotas para que los operadores puedan supervisar y controlar los activos en alta mar desde tierra firme

3

Mejorar la eficiencia y la sostenibilidad: Energía renovable resiliente con mayor eficiencia y tiempo de actividad gracias a la supervisión en tiempo real y al análisis predictivo

Cartera revolucionaria

Con OceaniQ, Hitachi Energy ofrece una cartera completa de transformadores y servicios calificados para la industria de aplicaciones en alta mar, para aplicaciones flotantes, submarinas y clavadas en el lecho marino: Transformadores para turbinas eólicas, transformadores para subestaciones en alta mar, reactores de derivación, transformadores de puesta a tierra, componentes y servicios.
 

  • Amplia experiencia de más de 20 años abordando los desafíos en alta mar.
  • Pionero en tecnología: Nueva generación de turbinas gigantes, soluciones compactas, sostenibilidad y aplicaciones flotantes y submarinas en alta mar.
  • Alimentación y conexión de las turbinas eólicas y granjas eólicas más grandes.

La primera cartera de OceaniQ™ incluye una gama completa de transformadores y reactores para aplicaciones flotantes.

El “primero en su clase” en superar lo que es imposible hoy…
 

Altura de las olas

60o más metros

Profundidad o lecho marino no aptos para fijación

15o más metros

Olas con vibraciones y choques asociados
Reforzados para soportar las condiciones marinas e idoneidad para flotar en alta mar
Una cartera completa de transformadores eólicos de alta mar con capacidad para flotar desde la plataforma móvil hasta el punto de conexión
Una cartera completa de transformadores eólicos de alta mar con capacidad para flotar desde la plataforma móvil hasta el punto de conexión

Análisis de fatiga y carga modal para cumplir los criterios de idoneidad (todos los equipos y componentes individuales)

  • Enfoque específico en los efectos de la fatiga de la estructura
  • Colaboración con especialistas en productos, expertos en fondos y expertos en topside
  • Diversos entornos extremos en diferentes ubicaciones (EE. UU., Japón, Europa del Norte, etc.)

OceaniQ incluye una cartera completa e idónea de transformadores flotantes, reactores de derivación, transformadores de turbinas eólicas, transformadores de puesta a tierra y componentes.
 

Transformadores para aplicaciones flotantes

Con una cartera completa de transformadores eólicos para alta mar, ahora habilitados para la flotación, somos el socio preferido desde la plataforma móvil hasta el punto de conexión.

Modernizing and strengthening the grid​ with wind turbine

Alcance todo el potencial de su entorno en alta mar

La energía eólica es uno de los recursos naturales abundantes y de libre entrega de la Tierra y, a través de la cartera costa afuera de OceaniQ, los clientes podrán aprovecharla e integrarla de manera más eficiente.

Parres Alfredo
Jefe de energías renovables en Hitachi Energy