Selecciona tu región e idioma

Menú

Conexiones de energía eólica en alta mar

La tecnología de Hitachi Energy para la industria de la energía eólica en alta mar es esencial para la transmisión de energía de alta calidad con una pérdida mínima.

En muchos países, las mejores ubicaciones en tierra para parques eólicos ya están desarrolladas, y los servicios públicos están recurriendo a sitios en alta mar. La principal atracción de ir en alta mar es el enorme recurso eólico disponible. Las velocidades promedio del viento pueden ser un 20 por ciento más altas, y la energía resultante produce hasta un 70 por ciento más que en la tierra. La falta de obstáculos como colinas y la superficie generalmente lisa del mar también hacen que el viento sea más confiable.

Con más parques eólicos cada vez más grandes que se construirán en alta mar, se necesitan inversiones importantes para encontrar formas de alimentar la red eléctrica. La tecnología de corriente alterna utilizada en los primeros parques eólicos mar adentro más pequeños está alcanzando cada vez más sus límites debido a la alta demanda de energía reactiva de los cables. Para los parques eólicos distantes a la costa, la luz  HVDC  es el medio ideal para llevar la energía a la costa y garantizar una buena calidad de  energía.

Las estaciones convertidoras de luz HVDC tienen una pequeña huella de estación y bajo peso, un hecho que es de particular importancia en la estación offshore.

La estación convertidora en tierra (receptora) puede ubicarse cerca de la costa o más tierra adentro. La red a veces es bastante débil (estructura radial) a lo largo de la costa, pero esto puede no ser necesariamente un problema, ya que la luz HVDC puede conectarse a puntos débiles. Pero también es fácil llevar el punto de conexión a una subestación importante a cierta distancia de la costa por medio de los cables de luz HVDC.

El ejemplo más reciente de una transmisión de granja eólica ligera HVDC en alta mar es el banco  de perros de 1200 MW.

Hitachi Energy HVDC offshore wind

Referencias

Part of categoryCustomer Story

Banco para perros

Dogger Bank Wind Farm será el parque eólico en alta mar más grande del mundo cuando se complete en 2026.

wind turbines in the Oiz eolic park

Redes eléctricas: las mejores cadenas de suministro

Su copia exclusiva de The Economist’s Technology Quarterly

Otras aplicaciones de HVDC

Enlaces y descargas